Kurzbeschreibung
| Bus Controller | PROFINET IO Slave |
Allgemeines
| Diagnose | |
| Modulstatus | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Busfunktion | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Leistungsaufnahme | |
| Bus | 2,5 W |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| ATEX | Zone 2, II 3G Ex ec IIC Gc |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| B&R ID-Code | 0xE4E0 |
| Statusanzeigen | Modulstatus, Busfunktion |
| Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
Schnittstellen
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung | PROFINET zu Bus und I/O getrennt |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | - |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | Bis 100%, kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Materialnummer:
X20cBC00E3Beschreibung:
- Feldbus: PROFINET IO
- I/O-Konfiguration über den Feldbus
- Conformance Class B (RT)
- Minimale Zykluszeit 1 ms
- Integrierter Switch zur Verkabelung von mehreren Slaves
- 100 MBit/s Full Duplex Betrieb
- Bis zu 1440 Byte Ein- und bis zu 1440 Byte Ausgangsdaten möglich
- Integrierte Webseite
- PROFINET Diagnose und Moduldiagnose zur Laufzeit über Masterumgebung
- Modul- bzw. Switch-Diagnose zur Laufzeit über Webseite oder SNMP

PROFINET (Process Field Network) gehört zur Gruppe der Industrial Ethernet Protokolle. Es nutzt TCP/IP und ist echtzeitfähig.
An den Bus Controller können X20 Module oder andere auf X2X Link basierende Module angeschlossen werden. Die Konfiguration des modularen Systems wird von PROFINET IO optimal unterstützt. Über die Gerätebeschreibungsdatei (GSDML-Datei) ist es sehr einfach, die Projektierung im jeweiligen Engineering Tool des Masterherstellers vorzunehmen.
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
| X20TB12 | X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert |
Systemmodule für Bus Controller
| X20cPS9400 | X20 Einspeisemodul, beschichtet, für Bus Controller und interne I/O-Versorgung, X2X Link Versorgung |
| X20cBB80 | X20 Busbasis, beschichtet, für X20 Basismodul (BC, HB ...) und X20 Einspeisemodul, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Coated Module | PDF / 62 KB | |
| Datenblatt X20(c)BC00E3 | PDF / 2 MB | |
| PROFINET IO Bus Controller Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| Feldbusgeräte Beschreibungsdateien | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| PROFINET Bus Controller GSD Paket - coated | ZIP / 2 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP/DXF X20BC und X20IF Module | ZIP / 1 MB |