X20cAT4222

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 4 Eingänge für PT100 oder PT1000 Widerstands-Temperaturmessung
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Eingänge Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
Bus 0,01 W
I/O-intern 1,1 W
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
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
B&R ID-Code 0xE215
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Temperatureingänge Widerstandsmessung
Wandlungszeit
1 Kanal 20 ms bei 50 Hz Filter
2 - 4 Kanäle 40 ms pro Kanal bei 50 Hz Filter
Fühler
Fühlertyp Je Kanal einstellbar
PT100 -200 bis 850°C
PT1000 -200 bis 850°C
max. Fehler bei 25°C
Gain ±0,037%
Offset ±0,0015%
Auflösung Temperaturfühler
PT100 1 LSB = 0,1°C
PT1000 1 LSB = 0,1°C
Auflösung bei Widerstandsmessung
G = 1 0,1 Ω
G = 2 0,05 Ω
Gleichtaktunterdrückung
50 Hz >80 dB
DC >95 dB
Normierter Wertebereich bei Widerstandsmessung
G = 1 0,1 bis 4500 Ω
G = 2 0,05 bis 2250 Ω
Normierung Temperaturfühler
PT100 -200,0 bis 850,0°C
PT1000 -200,0 bis 850,0°C
Überwachung Temperaturmessung
Bereichsunterschreitung 0x8001
Bereichsüberschreitung 0x7FFF
Drahtbruch 0x7FFF
allgemeiner Fehler 0x8000
offene Eingänge 0x7FFF
Überwachung Widerstandsmessung
Bereichsüberschreitung 0xFFFF
Drahtbruch 0xFFFF
allgemeiner Fehler 0xFFFF
offene Eingänge 0xFFFF
Eingang Widerstandsmessung mit Konstantstromspeisung für 2- oder 3-Leitertechnik
Digitale Wandlerauflösung 16 Bit
Filterzeit Zwischen 1 ms und 66,7 ms einstellbar
Wandlungsverfahren Sigma Delta
Ausgabeformat INT bzw. UINT für Widerstandsmessung
Widerstandsmessbereich 0,1 bis 4500 Ω / 0,05 bis 2250 Ω
Eingangsfilter Tiefpass 1. Ordnung / Eckfrequenz 500 Hz
Fühlernorm EN 60751
Gleichtaktbereich >0,7 V
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Linearisierungsmethode Intern
Messstrom 250 µA ±1,25%
Referenz 4530 Ω ±0,1%
Zulässiges Eingangssignal Kurzzeitig max. ±30 V
max. Gain-Drift ±0,004 %/°C
max. Offset-Drift ±0,00015 %/°C
Nichtlinearität <0,001%
Übersprechen zwischen den Kanälen <-93 dB
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Kanal zu Bus getrennt
Kanal zu Kanal nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Anlauftemperatur Ja, -40°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb Bis 100%, kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20cBM11 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20cAT4222
Beschreibung:
  • 4 Eingänge für Widerstands-Temperaturmessung
  • Für PT100 und PT1000
  • Fühlertyp pro Kanal einstellbar
  • Zusätzlich direkte Widerstandsmessung
  • 2- oder 3-Leitermessung pro Modul einstellbar
  • Filterzeit einstellbar

Das Modul ist mit 4 Eingängen für PT100/PT1000 Widerstands-Temperaturmessung ausgestattet.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20cBM11 X20 Busmodul, beschichtet, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (X20cAT4222) EXE / 1 MB
V4.0 HW Upgrade (X20cAT4222) EXE / 798 KB
V6.0 HW Upgrade (X20cAT4222) EXE / 842 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Coated Module PDF / 62 KB
Datenblatt X20(c)AT4222 PDF / 823 KB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 205 KB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 3 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 186 KB
UK Declaration ACOPOSmicro PDF / 109 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo