DWL@DWL10000878052
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.1.1 | * | 06.10.2026 | 842 KB | EXE | AS6_HW_X20cAT4222.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20cAT4222) Revisionsinformationen X20cAT4222 Version 1.6.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionenautomatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.6.0.0: ID: 754505 Unterstützung neue HW-Variante 10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57877_10.fw(105), 1\57877_8.fw(843) Version 1.5.0.0: ID: 754505 Unterstützung neue HW-Variante 10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57877_10.fw(105), 1\57877_8.fw(843) Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.4.0: ID: 620305 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.18 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57877_8.fw(843) Version 1.2.3.0: ID: 608790 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.16 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57877_8.fw(843) Version 1.2.2.0: ID: 537850 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.13 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57877_8.fw(843) Version 1.2.1.0: ID: 462345 Anpassung Filterbedingungen für AS4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57877_8.fw(843) Version 1.2.0.0: ID: 453765 Unterstützung HW-Variante 8 Update Online-Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57877_8.fw(843) Version 1.1.1.0: ID: 431065 Überarbeitung Onlinehilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57877_6.fw(843), 1\57877_7.fw(843) Version 1.1.0.0: ID: 430415 Sporadische Abweichungen des Temperaturwertes, bei einer Filterzeit von 66,67ms um bis zu -3,2° Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja Firmware: 1\57877_6.fw(843), 1\57877_7.fw(843) Version 1.0.0.0: ID: 342515 Unterstützung X20cAT4222 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57877_6.fw(842), 1\57877_7.fw(842) |
|||||