Kurzbeschreibung
| Bus Controller | POWERLINK (V1/V2) Controlled Node mit bis zu 2 Steckplätzen für Hub Erweiterungsmodule |
Allgemeines
| Diagnose | |
| Modulstatus | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Busfunktion | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Unterstützung | |
| DNA (Dynamic Node Allocation) | Ja |
| Leistungsaufnahme | |
| Bus | 2 W |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| ATEX | Zone 2, II 3G Ex ec IIC Gc |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
| CCS | Ja |
| LR | ENV1 |
| KR | Ja |
| ABS | Ja |
| BV |
EC33B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 4 g EMC: Bridge and open deck |
| KC | Ja |
| B&R ID-Code | 0x2673 |
| Statusanzeigen | Modulstatus, Busfunktion |
| Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
Schnittstellen
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung | POWERLINK zu Bus und I/O getrennt |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | - |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Materialnummer:
X20BC8083Beschreibung:
- POWERLINK
- I/O-Konfiguration und Firmware-Update über den Feldbus
- Integrierter Hub für wirtschaftliche Verkabelung
- Bis zu 2 Steckplätze für Hub-Erweiterungsmodule
- 2/4/6-fach Fast Ethernet Hub
Der Bus Controller ermöglicht die Kopplung von X2X Link I/O-Knoten an POWERLINK. Dabei gibt es die Möglichkeiten den X2X Link Zyklus 1:1 synchron oder über einen Vorteiler synchron zum POWERLINK zu betreiben.
POWERLINK ist ein Standardprotokoll für Fast Ethernet, das über harte Echtzeiteigenschaften verfügt. Die Offenheit und ständige Weiterentwicklung gewährt dabei die POWERLINK Standardization Group (EPSG): www.ethernet-powerlink.org
Durch die nach links erweiterten Busmodule können neben dem Bus Controller zusätzlich bis zu 2 Hub-Erweiterungsmodule gesteckt werden. Jedes Erweiterungsmodul ist mit 2 RJ45-Anschlüssen ausgestattet. Mit einer Gerätebasis stehen somit bis zu 6 Hub-Anschlüsse zur Verfügung.
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
| X20TB12 | X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert |
Systemmodule für Bus Controller
| X20PS9402 | X20 Einspeisemodul, für Bus Controller und interne I/O-Versorgung, X2X Link Versorgung, Einspeisung galvanisch nicht getrennt |
| X20PS9400 | X20 Einspeisemodul, für Bus Controller und interne I/O-Versorgung, X2X Link Versorgung |
| X20BB80 | X20 Busbasis, für X20 Basismodul (BC, HB ...) und X20 Einspeisemodul, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend |
Systemmodule für erweiterbare Bus Controller
| X20BB82 | X20 Busbasis, für X20 Basismodul (BC, HB ...) und X20 Einspeisemodul, mit 2 Erweiterungssteckplätzen für 2 X20 Zusatzmodule (IF, HB ...), X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend |
| X20BB81 | X20 Busbasis, für X20 Basismodul (BC, HB …) und X20 Einspeisemodul, mit einem Erweiterungssteckplatz für X20 Zusatzmodul (IF, HB …), X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend |
Optionales Zubehör
Systemmodule für X20 Hub-System
| X20HB2881 | X20 Hub-Erweiterungsmodul, integrierter 2-fach Hub, für Lichtwellenleiter |
| X20HB2880 | X20 Hub-Erweiterungsmodul, integrierter 2-fach Hub, 2x RJ45 |
| X20HB1882 | X20 Hub-Erweiterungsmodul, integrierter 1-fach Hub, für Monomode Lichtwellenleiter |
| X20HB1881 | X20 Hub-Erweiterungsmodul, integrierter 1-fach Hub, für Multimode Lichtwellenleiter |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.6 HW Upgrade (X20BC8083) | EXE / 2 MB | |
| V3.0 HW Upgrade (X20BC8083) | EXE / 2 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (X20BC8083) | EXE / 2 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (X20BC8083) | EXE / 2 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP/DXF X20BC und X20IF Module | ZIP / 1 MB |