X20ATA312

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 2 Eingänge für PT100 Widerstands-Temperaturmessung
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Eingänge Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
Bus 0,01 W
I/O-intern 0,4 W
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
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
B&R ID-Code 0xE0E4
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Temperatureingänge Widerstandsmessung
Wandlungszeit
1 Kanal 20 ms bei 50 Hz Filter
2 Kanäle 40 ms pro Kanal bei 50 Hz Filter
max. Fehler bei 25°C
Gain ±0,0059%
Offset ±0,0015%
Überwachung Temperaturmessung
Bereichsunterschreitung 0x80000001
Bereichsüberschreitung 0x7FFFFFFF
Drahtbruch 0x7FFFFFFF
allgemeiner Fehler 0x80000000
offene Eingänge 0x7FFFFFFF
Überwachung Widerstandsmessung
Bereichsunterschreitung 0x80000001
Bereichsüberschreitung 0xFFFFFFFF
Drahtbruch 0xFFFFFFFF
allgemeiner Fehler 0x80000000
Eingang Widerstandsmessung mit Konstantstromspeisung für 4-Leitertechnik
Digitale Wandlerauflösung 24 Bit
Filterzeit Zwischen 1 und 200 ms einstellbar
Wandlungsverfahren Sigma Delta
Ausgabeformat DINT bzw. UDINT für Widerstandsmessung
Temperaturmessbereich -200 bis 850°C
Widerstandsmessbereich 0,5 bis 390 Ω
Auflösung Temperaturfühler 1 LSB = 0,01°C
Auflösung bei Widerstandsmessung 0,001 Ω
Eingangsfilter Tiefpass 1. Ordnung / Eckfrequenz 1050 Hz
Fühlernorm EN 60751
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Linearisierungsmethode Intern
Messstrom 1 mA
Normierung Temperaturfühler -200,0 bis 850,0°C
Referenz 1568 Ω ±0,1%
Zulässiges Eingangssignal Kurzzeitig max. 28,8 V
max. Gain-Drift ±0,00065 %/°C
max. Offset-Drift ±0,000025 %/°C
Nichtlinearität <0,001%
normierter Wertebereich bei Widerstandsmessung 19 bis 390 Ω
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Kanal zu Bus getrennt
Kanal zu Kanal nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB1F gesondert bestellen
Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20ATA312
Beschreibung:
  • 2 Eingänge für Widerstands-Temperaturmessung
  • PT100 Fühler
  • Zusätzlich direkte Widerstandsmessung
  • 4-Leitermessung
  • Filterzeit einstellbar
  • NetTime-Zeitstempel: Messzeitpunkt

Das Modul ist mit 2 Eingängen für PT100 4-Leiter Widerstands-Temperaturmessung ausgestattet.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20BM15 X20 Busmodul, mit Knotennummernschalter, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
X20BM11 X20 Busmodul, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB1F X20 Feldklemme, 16-polig, 24 VDC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.7 HW Upgrade (X20ATA312) EXE / 1 MB
V3.0 HW Upgrade (X20ATA312) EXE / 2 MB
V4.0 HW Upgrade (X20ATA312) EXE / 837 KB
V6.0 HW Upgrade (X20ATA312) EXE / 881 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20ATA312 PDF / 2 MB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 205 KB
64331_A1 BV Certificate of Compliance X20 PDF / 1 MB
CCS Type Approval Certificate - X20 PDF / 285 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 3 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB