DWL@DWL10000878023
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2.1 | * | 06.10.2026 | 881 KB | EXE | AS6_HW_X20ATA312.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20ATA312) Revisionsinformationen X20ATA312 Version 1.4.2.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Version 1.2.0.0: ID: 661310 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.41 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 661320 Eingangsfilter überarbeitet Der Eingangsfilter66,7ms funktionierte nicht richtig Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 661325 Eingangsfilter überarbeitet Eingangsfilter 200ms führt zu Wandler- und Summenfehler Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57572_1.fw(2), 1\57572_3.fw(110) Version 1.1.1.0: ID:603834 APROL: Fehlendes Attribut für Channel-Parameter mit ID="Sig_*" eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57572_1.fw(2),1\57572_3.fw(100) Version 1.1.0.0: ID: 579745 Unterstützung für neue HW Variante FW für neue Hardware-Variante Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 580645 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57572_1.fw(2), 1\57572_3.fw(100) Version 1.0.1.0: ID: 430555 Korrigierte Hilfe für Register ModeADC Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57572_1.fw(2) Version 1.0.0.5: ID: 389980 Dokumentation aktualisiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57572_1.fw(2) Version 1.0.0.4: ID: 387210 APROL-Signalarten korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57572_1.fw(2) Version 1.0.0.2: ID: 372885 APORL-Einträge angepasst Auflösung wurde in APROL falsch angezeigt Einträge korrigiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57572_1.fw(2) Version 1.0.0.0: ID: 339875 Unterstützung X20ATA312 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57572_1.fw(2) |
|||||