X20AO2437

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 2 analoge Ausgänge 4 bis 20 mA, 0 bis 20 mA oder 0 bis 24 mA
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Ausgänge Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
Bus 0,05 W
I/O-intern 1,6 W
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
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
KC Ja
B&R ID-Code 0xB785
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Analoge Ausgänge
max. Fehler
Gain
4 bis 20 mA ±0,025%
0 bis 20 mA ±0,022%
0 bis 24 mA ±0,02%
Offset
4 bis 20 mA ±0,025%
0 bis 20 mA ±0,022%
0 bis 24 mA ±0,02%
Ausgabeformat
4 bis 20 mA INT 0x0000 bis 0x7FFF / 1 LSB = 0x0001 = 488,281 nA
0 bis 20 mA INT 0x0000 bis 0x7FFF / 1 LSB = 0x0001 = 610,352 nA
UINT 0x0000 bis 0xFFFF / 1 LSB = 0x0001 = 305,176 nA
0 bis 24 mA INT 0x0000 bis 0x5DC0 / 1 LSB = 0x0001 = 1000 nA
max. Gain-Drift
4 bis 20 mA ±0,0055 %/°C
0 bis 20 mA ±0,005 %/°C
0 bis 24 mA ±0,005 %/°C
max. Offset-Drift
4 bis 20 mA ±0,0035 %/°C
0 bis 20 mA ±0,002 %/°C
0 bis 24 mA ±0,002 %/°C
Fehler durch Laständerung
4 bis 20 mA 0,14%
0 bis 20 mA 0,1%
0 bis 24 mA 0,1%
Prüfspannung
Kanal - Kanal 1000 VAC
Kanal - Bus 1000 VAC
Kanal - Erde 1000 VAC
Ausgang 4 bis 20 mA, 0 bis 20 mA oder 0 bis 24 mA per Software einstellbar
Digitale Wandlerauflösung 16 Bit
Einschwingzeit bei Ausgangsänderung über vollen Bereich 2 ms bis 20 s, per Software einstellbar
Datenausgaberate 1 ms ohne Rampe
Ausgangsschutz Kurzschlussfest, Überspannungsschutz (bis 30 VDC)
Drahtbrucherkennung Ja, per Hardware und Software
Datenformat INT
Belastung je Kanal max. 600 Ω
kurzschlussfest Ja, dauerhaft
Ausgangsfilter Aktiver Tiefpass 2. Ordnung / Eckfrequenz 4 kHz
Anstiegsgeschwindigkeit einstellbar
Nichtlinearität <0,003%
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Kanal zu Kanal und Bus getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating Siehe Abschnitt "Derating"
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20AO2437
Beschreibung:
  • 2 analoge Stromausgänge
  • Galvanisch getrennte Analogkanäle
  • 16-Bit digitale Wandlerauflösung

Das Modul ist mit 2 Stromausgängen mit 16-Bit digitaler Wandlerauflösung ausgestattet. Die beiden Kanäle sind voneinander galvanisch getrennt ausgeführt. Der Anwender kann zwischen den 3 Ausgangsbereichen 4 bis 20 mA, 0 bis 20 mA und 0 bis 24 mA wählen.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20BM15 X20 Busmodul, mit Knotennummernschalter, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
X20BM11 X20 Busmodul, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.7 HW Upgrade (X20AO2437) EXE / 1 MB
V3.0 HW Upgrade (X20AO2437) EXE / 1 MB
V4.0 HW Upgrade (X20AO2437) EXE / 757 KB
V6.0 HW Upgrade (X20AO2437) EXE / 801 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20(c)AO2437 PDF / 798 KB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 205 KB
64331_A1 BV Certificate of Compliance X20 PDF / 1 MB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
CCS Type Approval Certificate - X20 PDF / 285 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 3 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 186 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB
X20, X67, X90 KC-Zertifikate PDF / 7 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo