VSS112F21.05DP-000

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cTÜV SÜDus No. U10 041745 0020
According to UL61010-2-201
Materialnummer:
VSS112F21.05DP-000
Beschreibung:
- Vision Smart Sensor - 800 MHz dual Core (ARM Cortex A9) - 1 GByte RAM - 2 GByte Flash-Drive onboard - Baugröße Standard - FPGA Bild Vorverarbeitung - 2 x POWERLINK - Sensor 1,3 MP 90 fps - Objektiv 12MM, F4 mit verstellbarem Fokus - LED 16 x weiß - Standard LED Optik Kunststoff hohe AR Beschichtung mit Diffusor
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.7 HW Upgrade (VSS112F21.05DP-000) EXE / 14 MB
V6.0 HW Upgrade (VSS112F21.05DP-000) EXE / 14 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Smart Camera Anwenderhandbuch PDF / 12 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP Kamera S-Mount STP / 27 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung Machine Vision System PDF / 192 KB
U10 041745 0021 TÜV Süd Certificate Smart Camera PDF / 254 KB
UK Declaration of Conformity Smart Camera PDF / 136 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo