VMA0R0001

Kurzbeschreibung
Zubehör Vision Montagewinkel 80 x 100 mm
Allgemeines
Zulassungen
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cTÜV SÜDus NRTL
Zulassung CE
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 64 mm
Höhe 100 mm
Tiefe 80 mm
Anmerkung L - Winkel mit Universalbohrungen
Material EN AW-6060 (AlMgSi0,5)
Lackierung Schwarz, 25 µm, KTL beschichtet
Gewicht 180 g
Materialnummer:
VMA0R0001
Beschreibung:
Vision Montagewinkel 80 x 100 mm, 2x Torx Senkkopfschrauben DIN965 M4x12 TORX 4.8 A2K T20, 8x Torx Senkkopfschrauben DIN965 M5x12 TORX 4.8 A2K T25, 4x Torx Flachkopfschraube ISO14583 M5x12 70 A2 T25
Dokumentation Version (Datum) Download
Smart Camera Anwenderhandbuch PDF / 13 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP Vision Montagewinkel STP / 154 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo