Materialnummer:
1SWASIDE410
Beschreibung:
Automation Studio IDE 4.10
Optionales Zubehör
Automation Studio Lizenzen
1TGSWAS.CRP.00-01 Die Unternehmenslizenz erlaubt die Nutzung von Automation Studio über alle Unternehmensstandorte hinweg durch alle Anwender des Unternehmens, einschließlich aller verbundenen Unternehmen für den Zeitraum eines Jahres. Mit der Unternehmenslizenz ist es erlaubt, Automation Studio auf einem B&R Automation PC, der mit der Maschine ausgeliefert wird, zu lizensieren, wenn gewährleistet wird, dass nur Servicepersonal des Maschinen- und Anlagenbauers Zugriff auf das Automation Studio hat. Die Lizenzierung erfolgt durch eine Freischaltung über das Internet. Die Lizenz wird nach einem Jahr automatisch für ein weiteres Jahr verlängert und erneut in Rechnung gestellt, sofern die Lizenz nicht vor Ablauf gekündigt wird.
1TGSWAS.SNG.00-01 Die Einzelplatzlizenz erlaubt die Nutzung von Automation Studio durch genau einen Anwender zu einem bestimmten Zeitpunkt für den Zeitraum von einem Jahr. Die Lizenz wird auf einem Technology Guard (Dongle) gespeichert. Dadurch können sich mehrere Anwender das Nutzungsrecht von Automation Studio an unterschiedlichen Arbeitsplätzen teilen, indem der Technology Guard mit der Einzelplatzlizenz auf dem jeweiligen Arbeitsplatzrechner gesteckt wird. Die Lizenz wird nach einem Jahr automatisch für ein weiteres Jahr verlängert und erneut in Rechnung gestellt, sofern die Lizenz nicht vor Ablauf gekündigt wird. Der Technology Guard ist nicht in der Einzelplatzlizenz enthalten (separate Bestellung erforderlich).
1TGSWAS.SNG.00-02 Die Einzelplatzlizenz erlaubt die Nutzung von Automation Studio durch genau einen Anwender zu einem bestimmten Zeitpunkt für den Zeitraum von einem Jahr. Die Lizenz wird auf einem Software- Lizenzbehälter gespeichert, welcher an den Rechner fix gebunden ist. Ein Transfer der Lizenz auf einen anderen Rechner ist dadurch nicht möglich. Die Lizenz wird nach einem Jahr automatisch für ein weiteres Jahr verlängert und erneut in Rechnung gestellt, sofern die Lizenz nicht vor Ablauf gekündigt wird. Diese Lizenz wird ab Version 4.9 unterstützt.
1TGSWAS.SNG.01-02 Die Wiederverkaufslizenz ist eine Einzelplatzlizenz. Sie ist ausschliesslich für den Wiederverkauf an Maschinen- und Anlagenbetreiber gedacht. Sie ermöglicht die Wartung und Diagnose von bestehenden Maschinen und Anlagen und deren Software. Die Lizenz wird auf einem Software- Lizenzbehälter gespeichert, welcher an den Rechner fix gebunden ist. Ein Transfer der Lizenz auf einen anderen Rechner ist dadurch nicht möglich. Diese Lizenz läuft nicht ab. Die Erstellung eines neuen Projektes sowie Upgrades aus dem Internet werden nicht unterstützt. Diese Lizenz wird ab Version 4.9 unterstützt.
1TGSWAS.STE.00-01 Die Standortlizenz erlaubt die Nutzung von Automation Studio innerhalb eines Unternehmensstandortes durch beliebig viele Anwender. Die Anwender müssen dabei beim jeweiligen Unternehmensstandort angestellt sein, können aber das Automation Studio örtlich uneingeschränkt nutzen (z.B. auch international tätige Servicetechniker). Die Lizenzierung erfolgt durch eine Freischaltung über das Internet. Die Lizenz wird nach einem Jahr automatisch für ein weiteres Jahr verlängert und erneut in Rechnung gestellt, sofern die Lizenz nicht vor Ablauf gekündigt wird.
1TGSWAS.STE.E0-01 Diese Automation Studio Lizenz gestattet die Lizenzierung von beliebig vielen Anwendern für den Forschungs- und Ausbildungsbetrieb am Standort der Bildungseinrichtung. Die Lizenz läuft automatisch nach 400 Kalendertagen ab und ist nicht verlängerbar. Die Lizenz umfasst auch die Nutzung der Software auf privaten PCs von Schülern und Studenten sofern dies von der Bildungseinrichtung zugelassen und erwünscht ist. Die Lizenz für Bildungseinrichtungen darf nicht kommerziell genutzt werden.
Automation Studio Version (Datum) Download
Automation Studio V4.10 ZIP / 8 GB
V4.10 AS Upgrade (4.10.3.60_SP) EXE / 91 MB
V4.10 AS Upgrade (4.10.4.38_SP) EXE / 91 MB
V4.10 AS Upgrade (4.10.5.38_SP) EXE / 91 MB
V4.10 AS Upgrade (4.10.6.39_SP) EXE / 91 MB
Automation Studio Hilfe Upgrades Version (Datum) Download
V4.10 Help Upgrade (V4.10_Help_English) EXE / 2 GB
V4.10 Help Upgrade (V4.10_Help_German) EXE / 2 GB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo