Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 15 bis 25°C |
| Lagerung | -25 bis 55°C |
| Transport | -25 bis 70°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 110 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 140 mm |
| Gewicht | 0,6 kg |
Materialnummer:
8F1TCA.GATST000I-1Beschreibung:
ACOPOStrak Ausrichtungshilfe für Führungsständer
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8F1TCA.GATST000I-1 V1.5 | PDF / 115 KB |