Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 10 bis 30°C |
| Lagerung | -10 bis 50°C |
| Transport | -10 bis 50°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Länge | 200,3 mm |
| Höhe | 80,8 mm |
| Tiefe | 38,5 mm |
| Gewicht | 0,27 kg |
Materialnummer:
8F1TCA.DCDG0000I-1Beschreibung:
ACOPOStrak Messzange für Weichenspalt
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8F1TCA.DCDG0000I-1 V1.5 | PDF / 179 KB |