Materialnummer Beschreibung
8F1CD0003.11390-0 ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 3 m, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gerade, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, schleppkettentauglich
8F1CD0004.11390-0 ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 4 m, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gerade, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, schleppkettentauglich
8F1CD0005.11390-0 ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 5 m, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gerade, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, schleppkettentauglich
8F1CD0005.11490-0 ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 5 m, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gewinkelt, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, schleppkettentauglich
8F1CD0006.11390-0 ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 6 m, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gerade, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, schleppkettentauglich
8F1CD0007.11390-0 ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 7 m, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gerade, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, schleppkettentauglich
8F1CD0008.11390-0 ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 8 m, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gerade, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, schleppkettentauglich
8F1CD0010.11390-0 ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 10 m, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gerade, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, schleppkettentauglich
8F1CD0010.11490-0 ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 10 m, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gewinkelt, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, schleppkettentauglich
8F1CD0015.11390-0 ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 15 m, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gerade, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, schleppkettentauglich
8F1CD0020.11390-0 ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 20 m, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gerade, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, schleppkettentauglich
8F1CD0020.11490-0 ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 20 m, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gewinkelt, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, schleppkettentauglich
8F1CD0025.11390-0 ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 25 m, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gerade, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, schleppkettentauglich
8F1CD0030.11490-0 ACOPOStrak PLK Kabel, Länge 30 m, 1x M12 Stecker 12-pol. A-codiert male gewinkelt, 1x RJ45 Stecker 8-pol. gerade, schleppkettentauglich

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo