ETAL220.1610-1

Allgemeines
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Leistungsaufnahme 23 W
Verpolungsschutz Ja
24 VDC Versorgung
Anschluss Niederspannungs-Steckverbinder Buchse 5,5mm / 2,1mm (0TP650.07)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 300 mm
Höhe 230 mm
Tiefe 95 mm (bei abgenommenem Objekthalter)
Kurzübersicht
Lieferumfang Dieses Produkt enthält folgende Materialien: 

VSS112R22.041P-000 
VSLL11R20.67AP-000 
VAC0YC020 

Details und weitere technische Daten können den Datenblättern der Einzelprodukte entnommen werden.
Materialnummer:
ETAL220.1610-1
Beschreibung:
ETA light Vision Sensor und Lightbar Verwendbar für eine Aufgabenstellung (lesen, messen, lokalisieren, …) Festlegung der Funktion im Projekt und nicht durch Bestellbezeichnung Einfache Parametrierung statt komplexer Programmierung Elektronische Fokusverstellung Leistungsfähige FPGA-Bildvorverarbeitung Modular über POWERLINK mit anderen ETA light Systemen erweiterbar Kompakte Abmessungen
Optionales Zubehör
POWERLINK/Ethernet-Kabel
X20CA0E61.00100 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 1 m
Dokumentation Version (Datum) Download
Anwenderhandbuch ETAL220.1610-1 PDF / 2 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung ETA Light System PDF / 93 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo