8JSA42.ee015ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 3,03
Nennleistung PN [W] 476
Nennstrom IN [A] 1,26
Stillstandsmoment M0 [Nm] 3,35
Stillstandsstrom I0 [A] 1,4
Maximalmoment Mmax [Nm] 12,9
Maximalstrom Imax [A] 7
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6100
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,4
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 154
Statorwiderstand R2ph [Ω] 27,52
Statorinduktivität L2ph [mH] 97,4
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 3,5
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 17
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1,5
Masse ohne Bremse m [kg] 3,39
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 5,3
Masse der Bremse [kg] 0,63
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,068
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1016
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
ACOPOS P3 8EIxxxx... 2X2X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSA42.ee015ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 2; Nenndrehzahl 1500 U/min;
{"MotorCurrMax":"7.00","MotorCurrRated":"1.260","MotorCurrStall":"1.400","MotorPolepairs":"5","MotorSpeedMax":"6100","MotorSpeedRated":"1500","MotorStatorInductance":"97.40000","MotorStatorResistance":"27.520","MotorTorqConst":"2.400","MotorTorqMax":"12.90","MotorTorqRated":"3.030","MotorTorqStall":"3.350","MotorVoltageConst":"154.00","MotorAcoposType1":"1016","MotorAcoposType2":"0014","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"2X2X","productId":"8JSA42.ee015ffgg-0"}
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8JSA42.R0015D700-0) EXE / 299 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSA Anwenderhandbuch PDF / 6 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 736 KB
UK Declaration Motors Dreh-Sync PDF / 138 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo