8F1SM.102.100000-1

Motorische Eigenschaften
Maximalvortriebskraft 85 N
Maximale Geschwindigkeit 5 m/s
Genauigkeit in Bewegungsrichtung
Wiederholgenauigkeit einzelnes Shuttle
Schnittstelle oben ±10 µm
Schnittstelle seitlich ±10 µm
Schnittstelle unten ±10 µm
Wiederholgenauigkeit mehrere Shuttles mit Kompensation
Schnittstelle oben ±26 µm
Schnittstelle seitlich ±26 µm
Schnittstelle unten ±26 µm
Wiederholgenauigkeit mehrere Shuttles ohne Kompensation
Schnittstelle oben ±140 µm
Schnittstelle seitlich ±100 µm
Schnittstelle unten ±250 µm
Einsatzbedingungen
max. Magnettemperatur 60°C
Nutzlast
typisch 2 kg
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5°C bis 40°C
Lagerung -25°C bis 55°C
Transport -25°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 59 mm
Höhe 179 mm
Tiefe 67 mm
Gewicht 0,76 kg
Materialnummer:
8F1SM.102.100000-1
Beschreibung:
ACOPOStrak, Shuttle 60mm, Metal-to-metal-System
Optionales Zubehör
Shuttles
8F1SAP.FW0001002-1 ACOPOStrak Shuttle A, Flachräder mit Lager, 2 Stück
8F1SAP.LF0001002-1 ACOPOStrak Shuttle A, Ersatz-Schmierfilze, 10 Stück
8F1SAP.PC000000X-1 ACOPOStrak Shuttle Ersatz-Magnetabdeckplatten, 10 Stück
8F1SAP.VW0001002-1 ACOPOStrak Shuttle A, V-Räder mit Lager, 2 Stück
8F1SCP.ASB00100X-1 ACOPOStrak Shuttle, Antistatikbürsten inklusive Schrauben, 10 Stück
8F1SCP.FW000100X-1 ACOPOStrak Shuttle, Flachräder mit Lager, 10 Stück
8F1SCP.LF000100X-1 ACOPOStrak Shuttle, Schmierfilze, 10 Stück
8F1SCP.WAK00100X-1 ACOPOStrak Shuttle Generation 2, Räder Montagekit: Schrauben, Achsen, Bolzen für Rädermontage, Set für 10 Shuttles
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8F1SM.102.100000-1 PDF / 179 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo