8D1CH0003.11120-0

Allgemeines
Kabelquerschnitte 2x2,5 + 1x(4x0,34)St-C + 1x(2x0,34)C + 1x0,34qmm + PA-Rohr 2,0/1,0
Beständigkeit Ölbeständig gemäß DIN EN 60811-404
Halogenfrei nach DIN EN 60754-1
Flammwidrig nach DIN EN IEC 60332-1-2
Hydrolysebeständigkeit nach DIN EN 50396
Mikrobenbeständigkeit nach DIN EN 50396
Silikonfreiheit / LABS nach VW PV 3.7.10
Zulassung E170315 cRUus AWM STYLE 20233 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Kabelaufbau
Leistungsleiter
Versorgungsleiter
Signalleiter
Außenmantel
Material TPU, flammwidrig, halogenfrei
Farbe orange ähnlich RAL 2003
Steckverbindung
Typ Hybrid Stecker female 9-polig
Steckzyklen <500
Kontakte 9
zusätzliche Anschlussstecker RJ45
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP66/67
Elektrische Eigenschaften
Nennstrom 20 A (Leistung)
0,5 A (Signal)
Betriebsspannung max. 58 VDC (Leistung)
max. 30 VDC (Signal)
Prüfspannung
Leiterwiderstand
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -30°C bis +80°C (Schleppkette: -20°C bis +60°C)
ruhend -40°C bis +90°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 3 m
Durchmesser 11,7 mm ± 0,3 mm
Biegeradius
einmalige Biegung ≥3x Kabeldurchmesser
bewegt ≥12,5x Kabeldurchmesser
Schleppkettendaten
Beschleunigung 50 m/s² (abhängig von Verfahrweglänge)
Biegewechsel ≥3.000.000
Geschwindigkeit max. 300 m/min
Torsionsfestigkeit ±30°/m
Gewicht 0,950 kg
Materialnummer:
8D1CH0003.11120-0
Beschreibung:
ACOPOSmotor Compact Versorgungskabel, Länge 3 m, 2x 2,5 mm² + 1x (4x 0,34 mm²) + 1x (2x 0,34 mm²) + 1x 0,34 mm² + PA-Rohr 2,0 mm / 1,0 mm, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, schleppkettentauglich
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOSmotor Compact Anwenderhandbuch PDF / 14 MB
Datenblatt 8D1CH0003.11120-0 PDF / 277 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
UK Declaration Servos ACPOSmotor Compact PDF / 120 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo