8BAC0130.001-1

Allgemeines
Modultyp ACOPOSmulti Einsteckmodul
B&R ID-Code 0xA8D5
Steckplatz Steckplatz 2
max. Leistungsaufnahme 800 mW
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
KC Ja
Modulanschluss
Anschluss, modulseitig 10-polige Stiftleiste
Anzeigen UP-LED (Modul OK) und DN-LED (Modul NOT_OK)
Digitale Ausgänge
Anzahl 6
Ausgänge rücklesbar Ja
Dauerstrom
Ausgänge 1 - 2 max. 50 mA
Ausgänge 3 - 6 max. 500 mA
Kurzschluss-Strom bei 24 V (bis zum Abschalten)
Ausgänge 1 - 2 ca. 0,2 A
Ausgänge 3 - 6 ca. 1,2 A
Potenzialtrennung
Ausgang - ACOPOSmulti Ja
Ausgang - Ausgang Nein
Schaltfrequenz (ohmsche Last)
Ausgänge 1 - 2 max. 62,5 kHz
Ausgänge 3 - 6 max. 1,25 kHz
Schaltspannung
minimal 18 VDC
nominal 24 VDC
maximal 30 VDC
Schaltverzögerung 0 → 1 und 1 → 0
Ausgänge 1 - 2 max. 1 µs
Ausgänge 3 - 6 max. 50 µs
Typ
Ausgänge 1 - 2 push-pull
Ausgänge 3 - 6 high-side
Schutzmaßnahmen
Kurzschlussfest Ja
Überlastfest Ja
Aussteuerung gegenüber Erdpotenzial
Ausgänge 3 - 6 max. 30 V
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%
Lagerung 5 bis 95%
Transport max. 95% bei 40°C
Materialnummer:
8BAC0130.001-1
Beschreibung:
  • Digitales Ausgangsmodul für Einbau in ACOPOSmulti Module
  • 2 schnelle Ausgänge +24 VDC
  • 2 Standard-Ausgänge +24 VDC, rücklesbar
ACOPOSmulti Einsteckmodul, 2 digitale Ausgänge, 50 mA, max. 62,5 kHz, 4 digitale Ausgänge, 500 mA, max 1,25 kHz
Erforderliches Zubehör
Klemmen
8TB1110.20C-00 Schraubklemme 10-polig, einreihig, Rastermaß: 3,5 mm, durchnummeriert, Codierung C: 1001111001
8TB1110.21C-00 Federzugklemme 10-polig, einreihig, Rastermaß: 3,5 mm, Codierung C: 1001111001

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo