7CP476-010.9

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD
Materialnummer:
7CP476-010.9
Beschreibung:
2003 Zentraleinheit mit Erweiterung, 750 kByte SRAM, 1,5 MByte FlashPROM, 24 VDC, 12,15 W Versorgung, 1 RS232 Schnittstelle, 1 CAN Schnittstelle, CAN: potenzialgetrennt, netzwerkfähig, 4 Steckplätze für Anpassungsmodule, Erweiterung: 1 PCMCIA Steckplatz
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
4A0006.00-000 Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
Infrastrukturkomponenten
0AC912.9 Busadapter, CAN, 1 CAN-Schnittstelle
0AC913.92 Busadapter, CAN, 2 CAN-Schnittstellen, inklusive 30 cm Anschlusskabel (DSUB)
7AC911.9 Busstecker, CAN
PCMCIA Karten
0MC111.9-1 PC Card Speicherkarte, 2 MByte FlashPROM
0MC112.9-1 PC Card Speicherkarte, 4 MByte FlashPROM
0MC211.9 PC Card Speicherkarte, 2 MByte SRAM
Undefined
0MC111.9 PCMCIA Speicherkarte, 2 MB FlashPROM
0MC112.9 PCMCIA Speicherkarte, 4 MByte FlashPROM
Allgemein Version (Datum) Download
PCMCIA Abkündigung und bugfix ZIP / 55 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo