5PC910.SX02-00

Allgemeines
LEDs Power, HDD, Link, Run
B&R ID-Code 0xD6DB
Kühlung Passiv über Kühlkörper und optional unterstützend durch ein aktives Lüfter Kit
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 4 Jahre
tauschbar Ja, hinter der Frontklappe zugänglich
Ausführung Lithium Ionen
Power-Taster Ja
Reset-Taster Ja
Summer Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) Evaluierung läuft
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV3
KR Ja
ABS Ja
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
Controller
Boot-Loader BIOS
Echtzeituhr
batteriegepuffert Ja
Power Fail Logik
Controller MTCX
Pufferzeit 10 ms
Speicher
Typ abhängig vom verwendeten CPU Board
Speichergröße abhängig vom verwendeten CPU Board
Grafik
Controller abhängig vom verwendeten CPU Board
Schnittstellen
COM1
Typ RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung DSUB, 9-polig, male
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
CFast Slot
Anzahl 1
Typ SATA III (SATA 6,0 Gbit/s)
USB
Anzahl 5
Typ 4x USB 3.0 (oberseitig)
1x USB 2.0 (frontseitig)
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s), High Speed (480 MBit/s) bis Super Speed (5 GBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 1 A
Ethernet
Anzahl 2
Ausführung RJ45, geschirmt
Übertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate 1 GBit/s
DisplayPort
Anzahl 1
Version abhängig vom verwendeten CPU Board
Panel/Monitor-Schnittstelle
Ausführung DVI-I
Typ SDL/DVI/Monitor
Einschübe
PCI / PCIe Slots
Anzahl 2 PCI Slots oder
1 PCI und 1 PCIe Slot oder
2 PCIe Slots
Slide-in Laufwerke
Anzahl 1
Typ abhängig vom verwendeten CPU Board
Slide-in compact Laufwerke
Anzahl 1
Typ SATA III (SATA 6,0 Gbit/s)
Interface Option 2
Monitor/Panel Option 1
Add-on USV Steckplatz Ja
Einschub für Lüfter Kit Ja
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%, SELV
Nennstrom max. 5,5 A
Einschaltstrom max. 60 A für < 300 μs
Überspannungskategorie nach EN 61131-2 II
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb komponentenabhängig
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb komponentenabhängig
Lagerung komponentenabhängig
Transport komponentenabhängig
Vibration
Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich) 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock
Betrieb 15 g, 11 ms
Lagerung 30 g, 6 ms
Transport 30 g, 6 ms
Meereshöhe
Betrieb -300 bis 3000 m über NN (Meeresspiegel)
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material verzinktes Blech, Kunststoff
Lackierung Anthrazitgrau
Abmessungen
Breite 130 mm
Höhe 270 mm
Tiefe 254,75 mm
Gewicht 2550 g
Materialnummer:
5PC910.SX02-00
Beschreibung:
  • Steckplatz für eine Buseinheit mit 2 PCI oder 1 PCI und 1 PCIe oder 2 PCIe Slots.
  • Einschub für 1 Slide-in compact und 1 Slide-in Laufwerk
  • Einschub für 2 Interface Optionen
  • SDL/DVI/Monitor- und DisplayPort-Schnittstelle
  • Einschub für Monitor/Panel Option
  • CFast Slot
2-Slot APC910 Systemeinheit
Erforderliches Zubehör
Buseinheiten
5AC901.BX02-00 APC910 2-Slot Bus - 2 PCI
5AC901.BX02-01 APC910 2-Slot Bus - 1 PCI - 1 PCI Express x8
5AC901.BX02-02 APC910 2-Slot Bus - 2 PCI Express x4
CPU Boards
5PC900.TS17-00 CPU Board Intel Core i5 6440EQ - Quad Core - Chipset QM170 - 2,7 GHz aktiv - Für APC910
5PC900.TS17-01 CPU Board Intel Core i3 6100E - Dual Core - Chipset HM170 - 2,7 GHz aktiv, 1,9 GHz passiv - Für APC910
5PC900.TS17-02 CPU Board Intel Celeron G3900E - Dual Core - Chipset HM170 - 2,4 GHz aktiv, 1,7 GHz passiv - Für APC910
5PC900.TS17-03 CPU Board Intel Xeon E3-1515MV5 - Quad Core - Chipset CM236 - 2,8 GHz aktiv - Für APC910
5PC900.TS17-04 CPU Board Intel Core i7 6820EQ - Quad Core - Chipset QM170 - 2,8 GHz aktiv - Für APC910
Hauptspeicher
5MMDDR.016G-04 SO-DIMM DDR4, 16384 MByte
5MMDDR.1024-03 SO-DIMM DDR3, 1024 MByte
5MMDDR.2048-03 SO-DIMM DDR3, 2048 MByte
5MMDDR.4096-03 SO-DIMM DDR3, 4096 MByte
5MMDDR.4096-04 SO-DIMM DDR4, 4096 MByte
5MMDDR.8192-03 SO-DIMM DDR3, 8192 MByte
5MMDDR.8192-04 SO-DIMM DDR4, 8192 MByte
Kühlkörper
5AC901.HS00-00 APC910 Kühlkörper, aktiv
5AC901.HS00-01 APC910 Kühlkörper, aktiv QM170/HM170
5AC901.HS00-02 APC910 Kühlkörper, aktiv CM236
5AC901.HS01-00 APC910 Kühlkörper, passiv
5AC901.HS01-01 APC910 Kühlkörper, passiv QM170/HM170
Zubehör
0TB103.9 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
0TB103.91 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
Optionales Zubehör
Frontklappen
5AC901.FF02-00 Frontklappe für APC910 2-Slot - Orange
5AC901.FF02-01 Frontklappe für APC910 2-Slot - Dunkelgrau
5AC901.FF02-02 Frontklappe für APC910 2-Slot - Dunkelgrau - Ohne Logo
Interface Optionen
5AC901.I232-00 Schnittstellenkarte - 1x RS232-Schnittstelle - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
5AC901.I485-00 Schnittstellenkarte - 1x RS232/RS422/RS485-Schnittstelle - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
5AC901.ICAN-00 Schnittstellenkarte - 1x CAN-Schnittstelle - Für APC910/PPC900/APC3100/PPC3100
5AC901.ICAN-01 Schnittstellenkarte - 1x CAN-Schnittstelle (SJA1000) - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
5AC901.IETH-00 Schnittstellenkarte - 1x ETH 10/100/1000 - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
5AC901.IHDA-00 Schnittstellenkarte - 1x Audio-Schnittstelle (1x MIC/1x Line In/1x OUT) - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
5AC901.IPLK-00 Schnittstellenkarte - 1x POWERLINK-Schnittstelle - 2 MByte SRAM - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
5AC901.IRDY-00 Schnittstellenkarte - Ready Relais - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
5AC901.ISIO-00 Schnittstellenkarte - System I/O - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
5AC901.ISRM-00 Schnittstellenkarte - 2 MByte SRAM - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
Laufwerke
5AC901.CCFA-00 CFast Adapter - Für Slide-in compact Slot
5AC901.CHDD-01 500 GByte Hard Disk - Slide-in compact - SATA
5AC901.CSSD-04 128 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Innodisk - SATA
5AC901.CSSD-05 256 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Innodisk - SATA
5AC901.CSSD-06 512 GByte SSD MLC - Slide-in compact - SATA
5AC901.SDVW-00 DVD Laufwerk - DVD-R/RW|DVD+R/RW - Slide-in
5AC901.SSCA-00 Slide-in compact Adapter - Für Slide-in compact Laufwerk
Lüfter Kit
5AC901.FA02-00 APC910 Lüfterkit - Für Systemeinheit 5PC910.SX02-00
Monitor/Panel Optionen
5AC901.LDPO-00 Grafik Option - 1x Displayport Transmitter (Version 1.2) - 1x USB 2.0 - Für APC910
5AC901.LSD3-00 Grafik Option - 1x SDL3 Transmitter - Für APC910
5AC901.LSD4-00 Grafik Option - 1x SDL4 Transmitter (max. 1920x1080) - Für APC910
5AC901.LSDL-00 Grafik Option - 1x SDL/DVI Transmitter - Für APC910
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
5AC901.IUPS-00 USV - Für 4,5 Ah Batterie
5AC901.IUPS-01 USV - Für 2,2 Ah Batterie
Zubehör
5AC804.MFLT-00 Netzfilter
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (5PC910.SX02-00) EXE / 705 KB
V4.0 HW Upgrade (5PC910.SX02-00) EXE / 514 KB
BIOS Version (Datum) Download
BIOS Upgrade HM170 ZIP / 4 MB
BIOS Upgrade HM76 ZIP / 3 MB
BIOS Upgrade QM170/CM236 ZIP / 7 MB
BIOS Upgrade QM77 ZIP / 4 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 910 Anwenderhandbuch PDF / 101 MB
Automation PC 910 Bestellnummernschlüssel PDF / 627 KB
Industrie PCs Benchmark Anwenderhandbuch (GPOS) PDF / 7 MB
Industrie PCs Benchmark Automation Runtime Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 99 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
APC910 Firmware Upgrade (MTCX, SDLR, AP830, AP9x3, AP1000, AP5000) ZIP / 2 MB
APC910 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL3T, SDL4T) ZIP / 4 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei IGES/STEP 5PC910.SX02-00 ZIP / 3 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
ADI .NET SDK (Win10 2016 64-Bit) ZIP / 2 MB
ADI Development Kit (Win10 2016 64-Bit) ZIP / 4 MB
Treiber Version (Datum) Download
AHCI/RAID Treiber QM170/HM170/CM236 (Win10 64-Bit) ZIP / 2 MB
AHCI/RAID Treiber QM170/HM170/CM236 + Tools (Win10 64-Bit) ZIP / 15 MB
Chipset Treiber QM170/HM170/CM236 (Win10 64-Bit) ZIP / 3 MB
Chipset Treiber QM77/HM76 (WES7 32/64-Bit) EXE / 3 MB
Chipset Treiber QM77/HM76 (Win10 64-Bit) EXE / 3 MB
Ethernet Treiber QM170/HM170/CM236 (Win10 64-Bit) EXE / 56 MB
Ethernet Treiber QM77/HM76 (Win10 64-Bit) EXE / 56 MB
Ethernet Treiber QM77/HM76 (Win7 32-Bit, Win8.1 32-Bit) EXE / 25 MB
Grafiktreiber QM170/HM170/CM236 (Win10 64-Bit) EXE / 244 MB
Grafiktreiber QM77 (Win10 64-Bit) EXE / 124 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
ABS Certificate of Product Design Assessment - Automation PCs PDF / 678 KB
BV Type Approval Certificate - Automation PCs PDF / 588 KB
CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels PDF / 471 KB
DNV Type Approval Certificate - Automation PC 910 PDF / 218 KB
DNV Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels PDF / 232 KB
Lloyds Register cLR22132129TA-1962056 PDF / 503 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo