DWL@DWL10000771422

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
3.2.0 EN Windows10 12.12.2023 2 MB ZIP ADI_.NET_SDK_3.2.0.zip
Beschreibung ADI .NET SDK (Win10 2016 64-Bit)

Mit dieser Software können Funktionen des B&R Automation Device Interface (ADI) aus .NET Anwendungen angesprochen werden, die mit Microsoft Visual Studio erstellt wurden.

Damit können z. B. LEDs gesetzt oder bei einem B&R Automation Panel die Helligkeit verändert werden.

Es muss dazu der für das Gerät passende ADI Treiber installiert sein.

Die Programmiersprachen Visual Basic und Visual C# werden unterstützt.

Aktualisiert für Universal ADI Treiber Version 2.3.0

- Unterstützung für PPC1200 hinzugefügt.
- Mit HardwareValue.PanelLocal kann nun geprüft werden, ob es sich beim selektierten Panel um das lokale Display eines Panel PCs handelt.
- Mit FactoryValue.Dvi3DisplayHorizontalResolution und FactoryValue.Dvi3DisplayVerticalResolution kann die Auflösung des lokalen Displays eines Panel PCs gelesen werden.

Fehlerbehebungen

- In den Hilfedateien wurde das Root-Element "ADI .NET SDK" als normales Element angezeigt.
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo