5MMUSB.4096-02

Allgemeines
Kapazität 4 GByte
LEDs 1 LED (grün)
MTBF > 3.000.000 Stunden
Wartung keine
Formatierung ab Werk FAT32
Zulassungen
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
Schnittstellen
USB
Typ USB 3.0
Anschluss an jede USB Typ A Schnittstelle
Übertragungsrate High Speed (480 MBit/s) bis Super Speed (4GBit/s)
sequentielles Lesen max. 40 MByte/s
sequentielles Schreiben max. 35 MByte/s
Endurance
SLC-Flash Ja
Datenerhaltung 10 Jahre
Datenverlässlichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 1016 Bit Lesezugriffen
Steckzyklen > 1500
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme max. 0,45 W (im Schlafmodus: max. 0,27 W)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 70 °C
Lagerung -55 bis 95 °C
Transport -55 bis 95 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 10 bis 95 %, nicht kondensierend
Lagerung 10 bis 95 %, nicht kondensierend
Transport 10 bis 95 %, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 7 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung 7 bis 2000 Hz: 20 g
Transport 7 bis 2000 Hz: 20 g
Schock
Betrieb max. 1500 g, 0,5 ms
Lagerung max. 1500 g, 0,5 ms
Transport max. 1500 g, 0,5 ms
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 16,6 mm
Länge 48,6 mm
Höhe 7,6 mm
Gewicht ca. 10 g
Materialnummer:
5MMUSB.4096-02
Beschreibung:
USB 3.0 Memory Stick 4096 MByte SLC - Nur für HMI Produkte
Dokumentation Version (Datum) Download
Sammeldatenblatt USB-Massenspeicher PDF / 218 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo