|
Temperatur
|
|
|
Betrieb
|
5 bis 55°C
|
|
Betrieb - 24 Stunden
|
5 bis 40°C
|
|
Lagerung
|
-40 bis 65°C
|
|
Transport
|
-40 bis 65°C
|
|
Luftfeuchtigkeit
|
|
|
Betrieb
|
8 bis 90%
|
|
Lagerung
|
5 bis 95%
|
|
Transport
|
5 bis 95%
|
|
Vibration
|
|
|
Betrieb
|
5 bis 500 Hz: 1 g (9,8 m/s² 0-peak) Dauer 1 Oktave pro Minute; keine nicht behebbaren Fehler
|
|
Lagerung
|
10 bis 500 Hz: 5 g (49 m/s² 0-peak) Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung
|
|
Transport
|
10 bis 500 Hz: 5 g (49 m/s² 0-peak) Dauer 0,5 Oktaven pro Minute; keine Beschädigung
|
|
Schock
|
|
|
Betrieb
|
max. 160 g (1568 m/s² 0-peak) und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler max. 300 g (2900 m/s² 0-peak) und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler max. 15 g (147 m/s² 0-peak) und 11 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
|
|
Lagerung
|
max. 1000 g (9800 m/s² 0-peak) und 1 ms Dauer keine Beschädigung max. 120 g (1176 m/s² 0-peak) und 11 ms Dauer keine Beschädigung
|
|
Transport
|
max. 1000 g (9800 m/s² 0-peak) und 1 ms Dauer keine Beschädigung max. 120 g (1176 m/s² 0-peak) und 11 ms Dauer keine Beschädigung
|
|
Meereshöhe
|
|
|
Betrieb
|
-300 bis 3048 m
|
|
Lagerung
|
-300 bis 12192 m
|