Allgemeines
| B&R ID-Code | 0xE56D |
| Systemvoraussetzungen | |
| Automation Studio | Ab 4.1.4.375 |
| Automation Runtime | Ab K4.08 |
| Unterstützung von X20SLX Modulen | Ab Rev. B4 |
| Kühlung | Lüfterlos |
| Power-Taster | Nein |
| Reset-Taster | Ja |
| Statusanzeigen | Versorgungsspannung OK, Betriebszustand, Modulstatus, POWERLINK, Ethernet |
| Summer | Ja |
| Unterstützung | |
| Controller-Redundanz | Nein |
| ACOPOS fähig | Ja |
| Visual Components fähig | Ja |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | Evaluierung läuft |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Controller
Display
Schnittstellen
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
| Zulässige Einbaulagen | |
| Standardeinbaulage | senkrecht |
| Neigung | ±25° |
| Drehung | in 90° Schritten (hoch/quer) |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP65 frontseitig, IP20 rückseitig |
| Schutzart nach UL50 | Front: Type 4X indoor use only |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 50°C |
| Lagerung | -20 bis 70°C |
| Transport | -20 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | siehe Luftfeuchtediagramm |
Mechanische Eigenschaften
| Front | |
| Design | Anthrazit-pinstripe |
| Abmessungen | |
| Breite | 197 mm |
| Höhe | 140 mm |
| Tiefe | 51 mm |
| Gewicht | 0,65 kg |
Materialnummer:
4PPC70.0702-20BBeschreibung:
Power Panel C70, 7,0", Querformat. CPU und Speicher: Intel ATOM 333 MHz komp., 256 MByte DDRAM, 32 kByte FRAM, 2 GByte Flash-Drive on board. Display und Touch: 7,0", 800 x 480 (WVGA) Auflösung, analog resistiver Touch Screen, Querformat, anthrazit-pinstripe. Schnittstellen: 1x POWERLINK, 1x Ethernet 10/100 Mbit/s, 1x X2X Link, 2x USB 2.0.
Weiterführende Informationen:
Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
| 0TB5104.2110-01 | Zubehör Feldklemme, 4-polig (2,5), Federzugklemme 0,5 mm² |
| 0TB6102.2110-01 | Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm² |
Optionales Zubehör
Feldklemmen
| 0TB6102.2010-01 | Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm² |
Sonstiges
| 6ACCRPP3.0000-000 | Montagesatz für Varianten der Power Panel C-Series: 9x Halteklammer mit Drehmomentbegrenzung, 1x 2-polige Federzugklemme, 1x 2-polige Schraubklemme, 1x 4-polige Federzugklemme, 1x 6-polige Federzugklemme. Siehe Zubehör der Power Panel Variante im entsprechenden Datenblatt oder auf der Homepage. |
USB Zubehör
| 5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R |
| 5MMUSB.4096-01 | USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R |
Zubehör
| 9A0013.01 | Stift für resistiven Touch Screen |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.1 HW Upgrade (4PPC70.0702-20B) | EXE / 962 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
| Power Panel C70 Anwenderhandbuch | PDF / 86 MB | |
| Power Panel C70 Bestellnummernschlüssel | PDF / 381 KB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Makro-/Artikeldaten 1.51 (4PPC70.0702-20B) | EXE / 584 KB | |
| Makro-/Artikeldaten 1.51 (4PPC70.0702-20B) | EXE / 584 KB | |
| Makro-/Artikeldaten 1.51 (4PPC70.0702-20B) | EXE / 587 KB | |
| Makro-/Artikeldaten 1.51 (4PPC70.0702-20B) | EXE / 587 KB | |
| Panel EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 67 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/STEP C70 7,0" Querformat | ZIP / 4 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| UL61010-1 Certificate of Compliance C70, T30 Series | PDF / 336 KB |