Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
3IF050.6Beschreibung:
2005 Schnittstellenmodul 1 RS232 Schnittstelle 1 RS485/RS422, netzwerkfähig 1 RS232/TTY Schnittstelle alle Schnittstellen potentialgetrennt
Optionales Zubehör
Infrastrukturkomponenten
| 0AC916.9 | Busabschluss, RS485, aktiv, für PROFIBUS-Netzwerke, Remote I/O, Standard-Hutschienenmontage, Versorgungsspannung: 120 / 230 VAC |
| 0G1000.00-090 | Busstecker, RS485, für PROFIBUS-Netzwerke |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 3IF050.6 | PDF / 1 MB |