DWL@DWL10000070493
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.6.0 | * | 02.04.2010 | 0 B | TXT | dummy.txt | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (5PC600.SE00-01) Revisionsinformation 5PC600.SE00-01: Version 1.0.1.0: ID#179620: AR106: USB Schnittstellen-Erweiterung fuer AP900 Version 1.0.2.0: ID#180175: Einstelldialoge Powerlink erweitert Version 1.0.3.0: ID#188550: APC620e Projekt kann nicht kompiliert werden wenn die Hardware vom Zielsystem geladen wurde ID#189305: Powerlink BugFix (MII Communication Pull Up resistor) ID#189310: Neue CAN IP fur SJA1000 übernommen Version 1.0.4.0: ID#194835: Problem beim Lesen des CAN Nodeschalters Auf Grund der Änderungen im SJA1000 IP konnte der Nodeschalter nicht mehr gelesen werden. Zusätzlich wurde die EPL-IP bzw. Firmware auf neuersten Stand gebracht (keine bekannten Fehler). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.0.5.0: ID#207920: Neue POWERLINKFirmware V45 und Basis Firmware V15 POWERLINK V2 CN-Mode: - Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging. - Die PollResponse Daten von multiplexed Stationen werden ab jetzt jeden Powerlinkzyklus upgedatet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.0.6.0: ID#213105: CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja |
|||||