DWL@DWL10000075488

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.5.0 * 18.05.2016 4 MB ZIP ModbusTCP_Toolbox_V1.5.0.zip
Beschreibung ModbusTCP Toolbox

Die ModbusTCP Toolbox steht als frei verfügbarer, unentgeltlicher Download zur Verfügung und erlaubt es Konfigurationsdaten, welche mit dem B&R FeldbusDESIGNER erstellt wurden, in den Bus Controller zu laden.

Darüber hinaus ist damit eine umfangreiche Moduldiagnose sowie die Durchführung eines Firmware-Updates möglich.

Diese Anwendung setzt auf das .NET-Framework von Microsoft auf. Die Installationsroutine "Setup.exe" überprüft auf Vorhandensein dieses Frameworks und lädt dieses gegebenenfalls aus dem Internet nach.
Falls keine Online-Verbindung vorhanden ist, muss das .NET-Framework 2.0 manuell installiert werden.

Anschließend ist anstelle der "Setup.exe" die Datei "ModbusTCP Toolbox.msi" auszuführen.
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo