DWL@DWL10000019780
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6.0 | * | Windows10, Windows11 | 01.10.2025 | 39 MB | ZIP | ADI_Development_Kit_5.6.0.zip |
| Beschreibung |
ADI Development Kit Mit dieser Software können Funktionen des B&R Automation Device Interface (ADI) aus Windows Anwendungen angesprochen werden, die z. B. mit Microsoft Visual Studio erstellt wurden. Damit können z.B. LEDs gesetzt oder bei einem B&R Automation Panel die Helligkeit verändert werden. Es muss dazu der für das Gerät passende ADI Treiber installiert sein. Aktualisiert für Universal ADI Treiber Version 3.3.0: - Unterstützung für APC2300 und PPC2300 hinzugefügt. Änderungen - Unterstützung für Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC hinzugefügt. - EULA aktualisiert. - Die C++ Laufzeitumgebung der ADI DLL und der Beispielprojekte wird nun dynamisch gelinkt. - Die Microsoft Visual C++ Redistributable Pakete (32- und 64- Bit) werden installiert. - Update auf Doxygen 1.13.2 |
|||||