V6.5 HW Upgrade (4PPC650.101E-020)

DWL@DWL10000868298

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.0.2 * 08.10.2026 485 KB EXE AS6_HW_4PPC650.101E-020.exe
Beschreibung V6.5 HW Upgrade (4PPC650.101E-020)

Revisionsinformationen 4PPC650.101E-020

Version 1.0.0.2:

ID: AQAJ-14766
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\13132_0.pci(2), 1\13132_0.fw(16), 1\13132a0.epl(143)

Version 1.0.0.0:

ID: AQAJ-8948
Unterstützung der PowerPanel C650 Serie ab AS6.5/AR6.6.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\13132_0.pci(2), 1\13132_0.fw(16), 1\13132a0.epl(143)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.0.0 * 28.07.2026 473 KB EXE AS6_HW_4PPC650.101E-020.exe
Beschreibung V6.5 HW Upgrade (4PPC650.101E-020)

Revisionsinformationen 4PPC650.101E-020

Version 1.0.0.0:

ID: AQAJ-8948
Unterstützung der PowerPanel C650 Serie ab AS6.5/AR6.6.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\13132_0.pci(2), 1\13132_0.fw(16), 1\13132a0.epl(143)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo