DWL@DWL10000866731
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5.1.1 | * | 09.11.2026 | 935 KB | EXE | AS6_HW_8BVSV2SAFE1-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.3 HW Upgrade (8BVSV2SAFE1-1) Revisionsinformationen 8BVSV2SAFE1-1 Version 3.5.1.1: ID: UNNW-8273 Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paketbeinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 3.5.1.0: ID: UNNW-7314 HW-Upgrade3.5.1.0 FW Version 621 - Erstes offizielles Release für Safety+ Die Firmware entspricht dem HW-Upgrade 2.5.1.2. Für frühere Revisionsinformationen 8BVSV2SAFE1-1 die zugehörigen Revisionsinformationen 8BVSV2SAFE1-1 Upgrades. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 3.5.1.0 | * | 13.07.2026 | 927 KB | EXE | AS6_HW_8BVSV2SAFE1-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.3 HW Upgrade (8BVSV2SAFE1-1) Revisionsinformationen 8BVSV2SAFE1-1 Version 3.5.1.0: ID: UNNW-7314 HW-Upgrade 3.5.1.0 FW Version 621 - Erstes offizielles Release für Safety+ Die Firmware entspricht dem HW-Upgrade 2.5.1.2. Für frühere Revisionsinformationen 8BVSV2SAFE1-1 die zugehörigen Revisionsinformationen 8BVSV2SAFE1-1 Upgrades. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||