DWL@DWL10000866732
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6.0.1 | * | 09.11.2026 | 610 KB | EXE | AS6_HW_8BSMC9173.exe | |
| Beschreibung |
V6.3 HW Upgrade (8BSMC9173) Revisionsinformationen 8BSMC9173 Version 3.6.0.1: ID: UNNW-8274 Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 3.6.0.0: ID: UNNW-7313 HW-Upgrade 3.6.0.0 FW Version 630 - Erstes offizielles Release für Safety+ Die Firmware entspricht dem HW-Upgrade 2.6.0.1. Für frühere Revisionsinformationen8BSMC9173 die zugehörigen Revisionsinformationen 8BSMC9173 Upgrades. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 3.6.0.0 | * | 13.07.2026 | 606 KB | EXE | AS6_HW_8BSMC9173.exe | |
| Beschreibung |
V6.3 HW Upgrade (8BSMC9173) Revisionsinformationen 8BSMC9173 Version 3.6.0.0: ID: UNNW-7313 HW-Upgrade 3.6.0.0 FW Version 630 - Erstes offizielles Release für Safety+ Die Firmware entspricht dem HW-Upgrade 2.6.0.1. Für frühere Revisionsinformationen 8BSMC9173 die zugehörigen Revisionsinformationen 8BSMC9173 Upgrades. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||