V6.3 HW Upgrade (5PPC3200.RPL0-000)

DWL@DWL10000820635

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.3.0.0 * 15.04.2026 746 KB EXE AS6_HW_5PPC3200.RPL0-000.exe
Beschreibung V6.3 HW Upgrade (5PPC3200.RPL0-000)

Revisionsinformationen 5PPC3200.RPL0-000

Version 1.3.0.0:

ID: AQAJ-12278
Folgende Änderungen:
- Unterstützung der "Cache Allocation" (CAT) ab AR 6.6:
Zur Optimierung des Echtzeitverhaltens kann mittels "Cache Allocation" ein Teil des Last-Level-Caches für eine Echtzeit-Taskklasse und alle höher priorisierten Tasks reserviert werden.
- Datentyp der Temperaturen im IOMapping von UINT auf INTgeändert, somit können nun auch negative Werte angezeigt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\12415_0.fw(102)

Version 1.2.1.0:

ID: AQAJ-12258
Bugfix - Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System:
Bei Verwendung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System und gleichzeitiger Konfiguration eines FTP-Users, kommt es zum "Warning 701: System.ArgumentException" beim compilieren des Projektes. Zur Behebungdes Problems ist eine Änderung notwendig, die es erfordert dass nach dem Update auf die neue HWX Version, die Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System neu konfiguriert bzw. kontrolliert werden muss (alte Konfiguration geht verloren), sofernsie nicht den Default Werten entspricht.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\12415_0.fw(102)

Version 1.2.0.0:

ID: AQAJ-11683
Folgende Änderungen:
- Unterstützung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System des Automation Runtime ab AS 6.5 und AR 6.5.
- Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalenAngreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern.
CVE-2025-43715, CVSS:8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
GeänderteFirmware: nein
Firmware: 1\12415_0.fw(102)

Version 1.1.0.0:

ID: AQAJ-11525
Neue MTCX FW V01.02 für PPC3200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: ein spezielles kundenspezifisches Panel funktionierte
in Kombination mit einem PPC3200 nicht.

Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:ja
Firmware: 1\12415_0.fw(102)

Version 1.0.0.0:

ID: AQAJ-10205
Unterstützung der PanelPC 3200 Serie ab AS6.3/AR6.3.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\12415_0.fw(101)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.2.1.0 * 15.01.2026 745 KB EXE AS6_HW_5PPC3200.RPL0-000.exe
Beschreibung V6.3 HW Upgrade (5PPC3200.RPL0-000)

Revisionsinformationen 5PPC3200.RPL0-000

Version 1.2.1.0:

ID: AQAJ-12258
Bugfix - Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System:
Bei Verwendung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System und gleichzeitiger Konfiguration eines FTP-Users, kommt es zum "Warning 701: System.ArgumentException" beim compilieren des Projektes. Zur Behebung des Problems ist eine Änderung notwendig, die eserfordert dass nach dem Update auf die neue HWX Version, die Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System neu konfiguriert bzw. kontrolliert werden muss (alte Konfiguration geht verloren), sofernsie nicht den Default Werten entspricht.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\12415_0.fw(102)

Version 1.2.0.0:

ID: AQAJ-11683
Folgende Änderungen:
- Unterstützung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System des Automation Runtime ab AS 6.5 und AR 6.5.
- Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern.
CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\12415_0.fw(102)

Version 1.1.0.0:

ID: AQAJ-11525
Neue MTCX FW V01.02 für PPC3200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: ein spezielles kundenspezifisches Panel funktionierte
in Kombination mit einem PPC3200 nicht.

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\12415_0.fw(102)

Version 1.0.0.0:

ID: AQAJ-10205
Unterstützung der PanelPC 3200 Serie ab AS6.3/AR6.3.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\12415_0.fw(101)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.2.0.0 * 12.12.2025 745 KB EXE AS6_HW_5PPC3200.RPL0-000.exe
Beschreibung V6.3 HW Upgrade (5PPC3200.RPL0-000)

Revisionsinformationen 5PPC3200.RPL0-000

Version 1.2.0.0:

ID: AQAJ-11683
Folgende Änderungen:
- Unterstützung der Multicore-Lastverteilung für das Zyklische System des Automation Runtime ab AS 6.5 und AR 6.5.
- Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern.
CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\12415_0.fw(102)

Version 1.1.0.0:

ID: AQAJ-11525
Neue MTCX FW V01.02für PPC3200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: ein spezielles kundenspezifisches Panel funktionierte
in Kombination mit einem PPC3200 nicht.

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\12415_0.fw(102)

Version 1.0.0.0:

ID: AQAJ-10205
Unterstützung der PanelPC 3200 Serie ab AS6.3/AR6.3.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\12415_0.fw(101)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.0.0 * 14.10.2025 1 MB EXE AS6_HW_5PPC3200.RPL0-000.exe
Beschreibung V6.3 HW Upgrade (5PPC3200.RPL0-000)

Revisionsinformationen 5PPC3200.RPL0-000

Version 1.1.0.0:

ID: AQAJ-11525
Neue MTCX FW V01.02 für PPC3200 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: ein spezielles kundenspezifisches Panel funktionierte
in Kombination mit einem PPC3200 nicht.

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\12415_0.fw(102)

Version 1.0.0.0:

ID: AQAJ-10205
Unterstützung der PanelPC 3200Serie ab AS6.3/AR6.3.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\12415_0.fw(101)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.0.0 * 10.06.2025 1 MB EXE AS6_HW_5PPC3200.RPL0-000.exe
Beschreibung V6.3 HW Upgrade (5PPC3200.RPL0-000)

Revisionsinformationen 5PPC3200.RPL0-000

Version 1.0.0.0:

ID: AQAJ-10205
Unterstützung der PanelPC 3200 Serie ab AS6.3/AR6.3.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\12415_0.fw(101)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo