DWL@DWL10000852572
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.0.0 | * | 23.04.2026 | 15 MB | EXE | AS6_HW_XEPIMC200.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (XEPIMC200) Revisionsinformationen XEPIMC200 Version 1.6.0.0: ID: RKFY-11991 Secure Connection: HostName Parameter zur POWERLINK Interface Konfigurationhinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62211_1.fw(102), 2\62211_1.fw(107), 1\61697_1.fp(7), 2\61697_1.fp(7) Version 1.5.3.0: ID: 747805 Beschreibungstext der digitalen Ausgänge im HWX auf "Sink" korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62211_1.fw(102), 2\62211_1.fw(107), 1\61697_1.fp(7), 2\61697_1.fp(7) Version 1.5.2.0: ID: 694700 Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums abAR A4.90 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 699635 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62211_1.fw(102), 2\62211_1.fw(107), 1\61697_1.fp(7), 2\61697_1.fp(7) Version 1.4.0.0: ID: 681300 Korrektur der Klemmentemperaturkompensation der Temperatureingänge 1-8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 682845 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62211_1.fw(102), 2\62211_1.fw(107), 1\61697_1.fp(7), 2\61697_1.fp(7) Version 1.3.0.0: ID: 667970 AS4.8 Erweiterung CPU Konfiguration:Loss of remanent data Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62211_1.fw(102), 2\62211_1.fw(105), 1\61697_1.fp(4), 2\61697_1.fp(4) Version 1.2.0.0: ID: 657890 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V.1.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 657900 Änderung der Zählfrequenz in Betriebsmodus Torzeit Verdoppelte Frequenzen gültig ab FW Version 105: 24 MHz geändert auf 48 MHz 6 MHz geändert auf 12 MHz 1,5 MHz geändert auf 3 MHz 375 kHz geändert auf 750 kHz Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62211_1.fw(102), 2\62211_1.fw(105), 1\61697_1.fp(4), 2\61697_1.fp(4) Version 1.1.1.0: ID: 651065 Performanceverbesserungen für schnellere Reaktion der IOs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 652060 Abhängigkeit AR<>FW-Version Verwendung von I/O FW-Version 102: AR Version bis A4.53 AR Version A4.60 bis Z4.62 Verwendung von I/O FW-Version 105: AR Version B4.53 bis Z4.59 AR Version A4.63 und höher Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62211_1.fw(102), 2\62211_1.fw(105), 1\61697_1.fp(4), 2\61697_1.fp(4) Version 1.0.0.0: ID: 579770 Unterstützung XEPIMC200 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62211_1.fw(102), 1\61697_1.fp(4) |
|||||