V6.0 HW Upgrade (X90RO440.04-S1)

DWL@DWL10000878585

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.4.2.1 * 08.10.2026 2 MB EXE AS6_HW_X90RO440.04-S1.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X90RO440.04-S1)

Revisionsinformationen X90RO440.04-S1

Version 3.1.0.1:

ID: FUVI-13110
SafetyPlus Public Release
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 10\64317_1.fw(652)

Version 2.4.2.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.4.1.0:

ID: 706370
Grenzwerte für die Modulzykluszeit angepasst
Die Grenzwerte für die Berechnung und Überwachung von Modulzykluszeit und Slotzeit angepasst.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 706375
Neues Datenblatt V1.04
Für Änderungen siehe Kapitel "Versionshistorie" im Datenblatt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 10\64317_1.fw(574)

Version 2.4.0.2:

ID: 697605
Erstes offizielles Release
Erstes offizielles Release
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 10\64317_1.fw(573)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo