V6.0 HW Upgrade (X90PO210.08-00)

DWL@DWL10000878584

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.5.1.1 * 08.10.2026 1 MB EXE AS6_HW_X90PO210.08-00.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X90PO210.08-00)

Revisionsinformationen X90PO210.08-00

Version 1.5.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierteFirmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.5.0.0:

ID: 745190
Während dem Hochlauf wurde ein Ausgang kurzzeitig aktiv geschaltet.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60354_2.fw(112), 1\60354_3.fw(112)

Version 1.4.0.0:

ID: 721335
Modul fällt unter Umständen ab wenn mehr als 6 Digitale Ausgänge geschaltetwerden.
Unter bestimmten Umständen rebootet das Modul wenn alle Ausgänge als Digitale Ausgänge konfiguriert werden. Im PWM Modus oder wenn die X2X Zykluszeit kleiner oder gleich 1 ms ist tritt der Fehler nicht auf.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60354_1.fw(30), 1\60354_2.fw(106)

Version 1.3.0.0:

ID: 687600
Problem beim Hochlauf des X2X behoben
X2X-Telegramme werden während der Hochlauf-Phase nicht mehr zu früh an nachfolgende X2X-Slaves weitergeleitet. Damit kann es nicht mehr passieren, dass eine nicht passende FW auf dennachfolgenden X2X-Slave geladen wird.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60354_1.fw(30), 1\60354_2.fw(105)

Version 1.2.0.0:

ID: 665380
Verbesserung der PWM Strommessung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60354_1.fw(30), 1\60354_2.fw(104)

Version 1.1.0.0:

ID: 628770
Dokumentation ergänzt
Dokumentation zu Überstromabschaltung und Betriebsparameter ergänzt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60354_1.fw(30), 1\60354_2.fw(102)

Version 1.0.3.3:

ID: 594855
Neue Funktion: Überstromabschaltung
Zu jedem Kanal kann jetzt ein Strom in mA angegeben werden ab wann der Kanal abschaltet.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60354_1.fw(30), 1\60354_2.fw(102)

Version 1.0.3.0:

ID: 581615
Versionsnummer der Firmware an Produktionsfirmware angepasst.
Wird ein Firmware Update unerwartet unterbrochen - z.B. durch Stromausfall - konnte die in der Produktion programmierte Firmware das Modul in seltenen Fälle nicht mehr booten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60354_1.fw(30), 1\60354_2.fw(101)

Version 1.0.2.0:

ID: 573935
Unterstützung X90PO210.08-00
Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfalls ist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. Im Anschluss muss dann erneut die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60354_1.fw(30), 1\60354_2.fw(100)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo