V6.0 HW Upgrade (X90AT910.04-00)

DWL@DWL10000878572

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.3.1 * 08.10.2026 986 KB EXE AS6_HW_X90AT910.04-00.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X90AT910.04-00)

Revisionsinformationen X90AT910.04-00

Version 1.0.3.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierteFirmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.2.0:

ID: 592870
Onboard Temperatur Messung liefert bei negativen Temperaturen falsche Werte
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\60451_2.fw(101)

Version 1.0.1.0:

ID: 555515
Hilfe überarbeitet
Wichtiger Hinweis: Zur Korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Revision 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\60451_2.fw(100)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo