DWL@DWL10000878448
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.1.1 | * | 07.10.2026 | 4 MB | EXE | AS6_HW_X67IF1121-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X67IF1121-1) Revisionsinformationen X67IF1121-1 Version 1.6.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.6.0.0: ID: 733900 Unterstützung HW-Variante 3 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 741030 Neue Dokumentation 2.13 ist verfügbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43279_1.fw(60102), 1\43279_2.fw(15), 1\43279_3.fw(103) Version 1.5.2.0: ID: 596805 Anpassungen Fieldbus-Unterstützung im AS4. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43279_1.fw(60102), 1\43279_2.fw(15) Version 1.5.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.1.0: ID: 425530 Überarbeitung Dokumentation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 493245 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.00 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43279_1.fw(60102), 1\43279_2.fw(15) Version 1.4.0.0: ID: 320870 Korrektur Anzeige der Diagnosedaten im Stream-Funktionsmodel; Textkorrekturen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 430155 VerbesserteEMV-Eigenschaften Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43279_1.fw(60102), 1\43279_2.fw(15) Version 1.3.2.0: ID: 320870 Korrektur Anzeige der Diagnosedaten im Stream-Funktionsmodel; Textkorrekturen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 425530 Überarbeitung Dokumentation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43279_1.fw(2) Version 1.3.1.0: ID: 395085 Anpassung an Feldbus Designer Pro Im Feldbus Designer Pro können kundenspezifische Offset Werte vorgegeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43279_1.fw(2) Version 1.3.0.1: ID: 313275 Textkorrekturen in Beschreibungsdateien Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43279_1.fw(2) Version 1.0.0.1: ID: 221435 Upgrade Setup möglich ab Versionen AS 3.0.71.31 SP5, AS 2.7.0.17 und AR R2.95 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43279_1.fw(2) |
|||||