V6.0 HW Upgrade (X67DM9331.L12)

DWL@DWL10000878441

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.1.1 * 07.10.2026 650 KB EXE AS6_HW_X67DM9331.L12.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X67DM9331.L12)

Revisionsinformationen X67DM9331.L12

Version 1.1.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
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
Version 1.0.0.2:

ID: 231230
Problem mit CanIO CPU im FeldbusDESIGNER behoben
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\6933_1.fw(531), 1\6933_5.fw(769), 1\6933_6.fw(898)

Version 1.0.0.1:

ID: 216175
Unterstützung Datenpunkte asynchroner Modulstatus
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\6933_1.fw(531), 1\6933_5.fw(769), 1\6933_6.fw(898)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo