DWL@DWL10000878438

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.2.1.1 * 07.10.2026 578 KB EXE AS6_HW_X67DM9321.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X67DM9321)

Revisionsinformationen X67DM9321

Version 1.2.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
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
Version 1.1.1.0:

ID: 288270
Korrektur Messfehler bei Torzeitmessung
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\6555_2.fw(532), 1\6555_5.fw(770), 1\6555_6.fw(912), 1\6555_7.fw(912)

Version 1.1.0.0:

ID: 232880
Unterstützung der Lachfunktion hinzugefügt
Geänderte Kanalbeschreibung:ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\6555_2.fw(532), 1\6555_5.fw(770), 1\6555_6.fw(896)

Version 1.0.1.2:

ID: 231255
Problem mit CanIO CPU im FeldbusDESIGNER behoben
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\6555_2.fw(532), 1\6555_5.fw(770), 1\6555_6.fw(896)

Version 1.0.1.1:

ID: 216165
Unterstützung Datenpunkte asynchroner Modulstatus
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\6555_2.fw(532), 1\6555_5.fw(770), 1\6555_6.fw(896)

Version 1.0.1.0:

ID: 190465
Erweiterung Konfiguration Einzelkanäle oder Zähler am CANIO
Erweiterung Konfiguration Einzelkanäle oder Zähler am CANIO
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\6555_2.fw(532), 1\6555_5.fw(770)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo