DWL@DWL10000878437
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.1 | * | 07.10.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X67DM1321.L12-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X67DM1321.L12-1) Revisionsinformationen X67DM1321.L12-1 Version 1.2.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation RuntimeVersionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.1.0: ID: 547415 Korrigierte Statusanzeige im HW-Tree des SDM Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\56000_9.fw(928) Version 1.1.0.0: ID: 528265 Register für FeldbusDesigner angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\56000_9.fw(928) Version 1.0.0.1: ID: 297600 Unterstützung für das Modul X67DM1321.L12-1 Erweiterung Englische und Deutsche Online-Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\56000_9.fw(928) Version 1.0.0.0: ID: 297600 Unterstützung für das Modul X67DM1321.L12-1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\56000_9.fw(928) |
|||||