DWL@DWL10000878435
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.1 | * | 07.10.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X67DM1321.L08.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X67DM1321.L08) Revisionsinformationen X67DM1321.L08 Version 1.3.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: 527515 Register für FeldbusDesigner geändert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6684_1.fw(532), 1\6684_5.fw(770), 1\6684_6.fw(898), 1\6684_8.fw(928), 1\6684_9.fw(928) Version 1.1.2.0: ID: 288275 Korrektur Messfehler bei Torzeitmessung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\6684_1.fw(532), 1\6684_5.fw(770), 1\6684_6.fw(898), 1\6684_8.fw(928), 1\6684_9.fw(928) Version 1.1.1.0: ID: 235410 Korrektur des X67BCOnboard CompatibleCodes auf X67BCOnboardL08 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6684_1.fw(532), 1\6684_5.fw(770), 1\6684_6.fw(898), 1\6684_8.fw(912) Version 1.1.0.0: ID: 232855 Unterstützung der Lachfunktion hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6684_1.fw(532), 1\6684_5.fw(770), 1\6684_6.fw(898), 1\6684_8.fw(912) Version 1.0.2.1: ID: 216155 Unterstützung Datenpunkte asynchroner Modulstatus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6684_1.fw(532), 1\6684_5.fw(770), 1\6684_6.fw(898), 1\6684_8.fw(912) Version 1.0.2.0: ID: 194540 Vermeidungvon Interruptüberschneidungen durch Korrektur der Kommunikations-IRQ-Funktion Neue FW V898 : Vermeidung von Interruptüberschneidungen durch Korrektur derKommunikations-IRQ-Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\6684_1.fw(532), 1\6684_5.fw(770), 1\6684_6.fw(898) Version 1.0.1.0: ID: 190455 Erweiterung Konfiguration Einzelkanäle oder Zähler am CANIO Erweiterung Konfiguration Einzelkanäle oder Zähler am CANIO Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6684_1.fw(532), 1\6684_5.fw(770) |
|||||