DWL@DWL10000878434
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.1 | * | 07.10.2026 | 630 KB | EXE | AS6_HW_X67DM1321.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X67DM1321) Revisionsinformationen X67DM1321 Version 1.2.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.1.0: ID: 287545 Korrektur Messfehler bei Torzeitmessung GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\4881_1.fw(292), 1\4881_2.fw(532), 1\4881_5.fw(770), 1\4881_6.fw(912), 1\4881_7.fw(912) Version 1.1.0.0: ID: 232835 Unterstützung der Lachfunktion hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\4881_1.fw(292), 1\4881_2.fw(532), 1\4881_5.fw(770), 1\4881_6.fw(896) Version 1.0.1.1: ID: 216150 Unterstützung Datenpunkte asynchroner Modulstatus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\4881_1.fw(292), 1\4881_2.fw(532), 1\4881_5.fw(770), 1\4881_6.fw(896) Version 1.0.1.0: ID: 190450 Erweiterung Konfiguration Einzelkanäle oder Zähler am CANIO Erweiterung Konfiguration Einzelkanäle oder Zähler am CANIO Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\4881_1.fw(292), 1\4881_2.fw(532), 1\4881_5.fw(770) |
|||||