DWL@DWL10000878433
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1 | * | 07.10.2026 | 1 MB | EXE | AS6_HW_X67DI1372.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X67DI1372) Revisionsinformationen X67DI1372 Version 1.1.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.1.0: ID: 555245 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50665_6.fw(896) Version 1.0.0.1: ID: 298670 Unterstützung X67DI1372 Unterstützung für AutomationStudio inkl. Dokumentation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50665_6.fw(896) Version 1.0.0.0: ID: 294570 Unterstützung X67DI1372 Unterstützung für AutomationStudio Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 298675 Unterstützung X67DI1372 Unterstützung für AutomationStudio inkl. Dokumentation (deutsch) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\50665_6.fw(896) |
|||||