DWL@DWL10000878420
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.5.1 | * | 07.10.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X67BC7321-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X67BC7321-1) Revisionsinformationen X67BC7321-1 Version 1.0.5.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.4.0: ID: 603849 APROL: Fehlendes Attribut für Channel-Parameter mit ID="Sig_*" eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6347a2.fw(135), 1\6347_2.fw(0) Version 1.0.3.0: ID: 538175 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.03 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6347a2.fw(135), 1\6347_2.fw(0) Version 1.0.2.0: ID: 392595 SG3 - CAN Funktion erweitert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware:1\6347a2.fw(135), 1\6347_2.fw(0) Version 1.0.1.0: ID: 177970 Korrekturen der Konfigurationsparameter im HWC File Korrekturen der Konfigurationsparameter im HWC File Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\6347a2.fw(135), 1\6347_2.fw(0) |
|||||