DWL@DWL10000878410
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1 | * | 07.10.2026 | 3 MB | EXE | AS6_HW_X67AI2744.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X67AI2744) Revisionsinformationen X67AI2744 Version 1.3.2.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.1.0: ID: 749405 Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8820_1.fw(6), 1\8820_2.fw(6), 1\8820_3.fw(160) Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.1.0: ID: 639700 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 4.01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8820_1.fw(6), 1\8820_2.fw(6), 1\8820_3.fw(160) Version 1.2.0.0: ID: 584335 Erweiterung DataToSafeDATA Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 602430 Unterstützung Hardware 3 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8820_1.fw(6), 1\8820_2.fw(6), 1\8820_3.fw(160) Version 1.1.1.0: ID: 319080 Unterstützung der HW Variante 2 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8820_1.fw(6), 1\8820_2.fw(6) Version 1.0.1.0: ID: 164430 Buskopplerunterstützung wurde implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware:1\8820_1.fw(2) |
|||||