DWL@DWL10000878408
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1 | * | 07.10.2026 | 1 MB | EXE | AS6_HW_X67AI1323.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X67AI1323) Revisionsinformationen X67AI1323 Version 1.1.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.2.0: ID: 481310 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\5874_1.fw(288), 1\5874_2.fw(544), 1\5874_6.fw(896) Version 1.0.1.1: ID: 216035 Unterstützung Datenpunkte asynchroner Modulstatus Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\5874_1.fw(288), 1\5874_2.fw(544), 1\5874_6.fw(896) Version 1.0.1.0: ID: 211265 Erweiterung Betriebsart 4-20mAund Grenzwerte Erweiterung Betriebsart 4-20mA und Grenzwerte: neues HWC und FW File Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\5874_1.fw(288), 1\5874_2.fw(544) |
|||||