DWL@DWL10000827278
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.0.0 | * | 30.07.2025 | 928 KB | EXE | AS6_HW_X20PS9400.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20PS9400) Revisionsinformationen X20PS9400 Version 1.9.0.0: ID: TDYD-8924 Die Stromgrenzwerte wurden auf den HW-Varianten vereinheitlicht. Ab 1,5 A wird die Warnungs-LED aktiviert. Ab 2,3 A wird das Error-Bit und die Error-LED gesetzt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8076_10.fw(140), 1\8076_11.fw(140), 1\8076_21.fw(241), 1\8076_5.fw(768), 1\8076_6.fw(816) Version 1.8.0.0: ID: 740450 Unterstützung neue HW-Variante 21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8076_10.fw(140), 1\8076_11.fw(140), 1\8076_21.fw(210), 1\8076_5.fw(768), 1\8076_6.fw(816) Version 1.7.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.6.0.0: ID: 713620 Firmware Optimierung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8076_10.fw(140), 1\8076_11.fw(140), 1\8076_5.fw(768), 1\8076_6.fw(816) Version 1.5.0.0: ID: 709560 Firmware Optimierung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 712400 Unterstützung neue HardwareVariante 11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: ja Firmware: 1\8076_10.fw(130), 1\8076_11.fw(130), 1\8076_5.fw(768), 1\8076_6.fw(816) Version 1.4.0.0: ID: 698220 X2X Optimierungen bei schnellen Zykluszeiten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 701430 neues Datenblatt V3.17 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8076_10.fw(120), 1\8076_5.fw(768), 1\8076_6.fw(816) Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: 618980 neues Datenblatt V3.16 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 653860 Unterstützung neue HW-Variante 10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8076_10.fw(104), 1\8076_5.fw(768), 1\8076_6.fw(816) Version 1.0.2.3: ID: 419800 Anpassungen AS4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8076_5.fw(768), 1\8076_6.fw(816) Version 1.0.2.2: ID: 394520 Firmware Datei ersetzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 408175 Dokumentation aktualisiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8076_5.fw(768), 1\8076_6.fw(816) Version 1.0.2.1: ID: 232020 Dokumentation aktualisiert Dokumentation aktualisiert Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\8076_5.fw(768), 1\8076_6.fw(784) Version 1.0.2.0: ID: 255405 Fehlerkorrektur in der Kanalbeschreibung Durchungünstige Einstellungen in der AS I/O-Konfiguration konnte es zu einem Fehler am X2X kommen Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8076_5.fw(768), 1\8076_6.fw(784) Version 1.0.1.0: ID: 227915 Erweiterung im IO-Mapping für SG3 CanIO Datenpunkte für Busstrom und Busspannung unter SG3 CanIO hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8076_5.fw(768), 1\8076_6.fw(784) |
|||||