DWL@DWL10000878298
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1 | * | 07.10.2026 | 692 KB | EXE | AS6_HW_X20PS2110.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20PS2110) Revisionsinformationen X20PS2110 Version 1.3.2.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Version 1.1.1.0: ID: 471015 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8214_5.fw(784), 1\8214_6.fw(784), 1\8214_7.fw(817) Version 1.1.0.0: ID: 463985 Allgemeine Anpassungen in der Hardware-Datei Anpassungen zur einfacheren Wartung der Hardware-Dateien von X20- und X20c-Modulen Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 464095 Aktuell produzierte Firmware hinzugefügt Firmware für HW-Variante 7 im AS veröffentlicht Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8214_5.fw(784), 1\8214_6.fw(784), 1\8214_7.fw(817) Version 1.0.4.0: ID: 456485 Update Dokumentation bezüglich Normen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 459430 Anpassung für AS4 - AutoConnect geändert auf X20BM01 - Dokumentation Zubehör mit X20MB05 erweitert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8214_5.fw(784), 1\8214_6.fw(784), 1\8214_7.fw(800) Version 1.0.3.0: ID: 260530 Fehlerkorrektur in der Kanalbeschreibung Durch ungünstige Einstellungen in der AS I/O-Konfiguration konnte es zu einem Fehler am X2X kommen Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8214_5.fw(784), 1\8214_6.fw(784), 1\8214_7.fw(800) Version 1.0.2.0: ID: 227890 Erweiterung im IO-Mapping für SG3 CanIO Datenpunkt für Busspannung unter SG3 CanIO hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8214_5.fw(784), 1\8214_6.fw(784), 1\8214_7.fw(800) Version 1.0.1.1: ID: 176385 Korrektur HWC Anzeige "SupplyVoltage" am Powerlink-BC Korrektur HWC Anzeige "SupplyVoltage" am Powerlink-BC Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8214_5.fw(784), 1\8214_6.fw(784), 1\8214_7.fw(800) Version 1.0.0.1: ID: 166175 Neue FW V800 und HWC V1.0.0.1 Neuer Datenpunkt Sicherungsstatus Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware:1\8214_5.fw(784), 1\8214_6.fw(784), 1\8214_7.fw(800) |
|||||