DWL@DWL10000878285

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.7.1.1 * 07.10.2026 1 MB EXE AS6_HW_X20IF2772.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20IF2772)

Revisionsinformationen X20IF2772

Version 1.7.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.7.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.6.0.0:

ID: 695775
Optimieren des Laufzeitverhaltens
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 695945
Verbessertes Empfangs und Sendeverhalten
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7973_0.pci(7689), 1\7973_1.pci(7686), 1\7973_2.pci(7686), 1\7973a0.can(30), 1\7973a1.can(30), 1\7973a2.can(30)

Version 1.5.0.0:

ID: 681070
Can handling korrigiert
Can-Transmitt interrupt handling und Bus-Free handling korrigiert. Unterstützung HW-Variante 2.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7973_0.pci(2569), 1\7973_1.pci(2566), 1\7973_2.pci(2566), 1\7973a0.can(10), 1\7973a1.can(10), 1\7973a2.can(10)

Version 1.4.0.0:

ID:670970
Can handling korrigiert
Can-Transmitt interrupt handling undBus-Free handling korrigiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7973_0.pci(2569), 1\7973_1.pci(2565), 1\7973a0.can(10), 1\7973a1.can(10)

Version 1.3.0.0:

ID: 582565
Unterstützung HW Variante1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 636055
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V2.23
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7973_0.pci(1288), 1\7973_1.pci(1284), 1\7973a0.can(5), 1\7973a1.can(5)

Version 1.1.0.0:

ID: 517340
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V2.22
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7973_0.pci(775), 1\7973a0.can(4)

Version 1.0.9.0:

ID: 473695
Fehler beim Lesen des NodeSwitch korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7973_0.pci(775), 1\7973a0.can(4)

Version 1.0.8.0:

ID: 465965
Erweiterung Datenpunkt ModuleOk
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7973_0.pci(775), 1\7973a0.can(4)

Version 1.0.7.1:

ID: 304460
Wird als PR3626 weitergeführt -> Betrifft HW.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 423865
Ergänzung der EPLAN-Daten
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7973_0.pci(775), 1\7973a0.can(4)

Version 1.0.7.0:

ID: 302110
Kompatibilität zu ATOM CPU
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 362810
Korrekte INA-Knotennummervergabe
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7973_0.pci(775), 1\7973a0.can(4)

Version 1.0.6.0:

ID: 291795
Kompatibilität zu ATOM CPU
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7973_0.pci(772), 1\7973a0.can(4)

Version 1.0.5.0:

ID: 219740
TransmitQueue Reset Kommando korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7973_0.pci(772),1\7973a0.can(4)

Version 1.0.4.0:

ID: 190050
Korrektur der LED Zuordnung
Korrektur der LED Zuordnung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7973_0.pci(772), 1\7973a0.can(3)

Version 1.0.3.0:

ID: 183710
Neue Diagnosedatenpunkte
Neue Diagnosedatenpunkte : Seriennummer, Modulkennung, Hardware Variante, Firmware Version
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7973_0.pci(771), 1\7973a0.can(3)

Version 1.0.2.0:

ID: 164925
Neue CAN Firmware V3
Kein Senden nach Kurzschluss am CAN Bus möglich
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7973_0.pci(771), 1\7973a0.can(3)

Version 1.0.1.0:

ID: 163790
Neue Firmware V3
Hohe Interruptlast bei CAN-Bus Error, Watchdog möglich
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7973_0.pci(515), 1\7973a0.can(2)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo