DWL@DWL10000878284

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.9.2.1 * 07.10.2026 1 MB EXE AS6_HW_X20IF2181-2.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20IF2181-2)

Revisionsinformationen X20IF2181-2

Version 1.9.2.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.9.2.0:

ID: 705165
Es ist nichtmöglich, beide Anschlüsse am X20IF2181-2 zu verwenden, wenn es als Ethernet-Gerät verwendet wird
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\50099_0.pci(59148), 1\50099_1.pci(59138), 1\50099a0.epl(231), 1\50099a1.epl(231)

Version 1.9.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.8.0.0:

ID: 693960
POWERLINK: Operating Mode "Ethernet"
Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einemPOWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\50099_0.pci(59148), 1\50099_1.pci(59138), 1\50099a0.epl(231), 1\50099a1.epl(231)

Version 1.7.1.0:

ID: 698355
Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\50099_0.pci(58636), 1\50099_1.pci(58625), 1\50099a0.epl(229), 1\50099a1.epl(229)

Version 1.7.0.0:

ID: 676435
Unterstützung HW-Variante 1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\50099_0.pci(58636), 1\50099_1.pci(58625), 1\50099a0.epl(229), 1\50099a1.epl(229)

Version 1.6.0.0:

ID: 675020
CPURED: Buskontroller zeigt ModuleOK = FALSE während der CPU-Redundanzumschaltung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\50099_0.pci(58636), 1\50099a0.epl(229)

Version 1.5.0.0:

ID: 603760
Controller – Redundanz + Ringredundanz:
Bei der Verwendung von Controller - Redundanz + Ringredundanz konnte die Prozessführungsumschaltung bzw. das Öffnen oder Schließen des Ringes, besonders bei größeren Netzwerkausdehnungen, zum Ausfall von CNs führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 629330
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.15
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\50099_0.pci(58124), 1\50099a0.epl(227)

Version 1.4.0.0:

ID: 573700
Unterstützung HW-Revision DO
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\50099_0.pci(56586), 1\50099a0.epl(221)

Version 1.3.3.0:

ID: 542405
POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet
Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\50099_0.pci(56330), 1\50099a0.epl(220)

Version 1.3.2.0:

ID: 516685
Controller – Redundanz + Ringredundanz:
Bei einem Ringbruch wechselt nun der "Grad der Umschaltbarkeit" auf "stoßbehaftet umschaltbar". Eine Automation Runtime Version >= C4.26 bzw. A4.33 ist dafür zusätzlich notwendig.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\50099_0.pci(56074), 1\50099a0.epl(219)

Version 1.3.1.0:

ID: 489720
Controller – Redundanz + Ringredundanz:
Bei der Verwendung von Controller – Redundanz + Ringredundanz konnte das Öffnen oder Schließen des Ringes zum Ausfall von CN‘s führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 501000
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.13
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 503435
Unterstützung X20-Compact-S
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\50099_0.pci(55818), 1\50099a0.epl(218)

Version 1.2.1.0:

ID: 454445
Controller-Redundanz: Bei einer Prozessführungsumschaltung führten konfigurierte, aber nicht gesteckte Controlled Nodes zu einer POWERLINK Zykluszeitverletzung.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 457680
IP Pakete mit Multicast Adressen wurden vonder POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Problem tritt nur mit AutomationRuntime Versionen < A4.23 auf.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\50099_0.pci(54791), 1\50099a0.epl(214)

Version 1.2.0.0:

ID: 444980
Unterstützung Bonding Funktion
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\50099_0.pci(54023), 1\50099a0.epl(211)

Version 1.0.1.0:

ID: 348342
Mode "controlled node": Querverkehr hat nicht funktioniert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\50099_0.pci(52998), 1\50099a0.epl(207)

Version 1.0.0.1:

ID: 263045
Erste Version.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\50099_0.pci(52227), 1\50099a0.epl(204)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo